카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. C-H-41 - Rear trunnion
Camozzi
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/mod_c-h-41_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=C-H-41-125},{PHY=125},{CD=25},{L=30.0},{FL=50},{XD=275},{MR=25},{F=110.0},{E=140},{CB=70},{UB=130.0},{Z=MIN},{CDS=26 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=12.000},{R=13.000},{MODX=0},{MODCLS=},{MODL=0},{MODS=0},{B=60.000},{H=0.000},{LB=MIN},{NDM=MIN},{LAM=19},{PROFLAM=10.0},{K=MIN},{NERV=MIN},{SPNERV=MIN},{S60=Serie 60},{S32=Serie 32},{S40=Serie 40},{PDI=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
ⁿ/ₐ
CD
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
±1.6
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
CB
h14
[mm]
UB
h14
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
C-H-41-63
63
16
21.0
32
190
16
74
40
70.0
13 Nm
C-H-41-80
80
16
22.0
36
210
16
94
50
90.0
19 Nm
C-H-41-100
100
20
27.0
41
230
20
114
60
110.0
22 Nm
C-H-41-125
125
25
30.0
50
275
25
140
70
130.0
26 Nm
C-H-41-160
160
30
35.0
55
315
25
180
90
169.0
26 Nm
C-H-41-200
200
30
35.0
60
335
25
220
90
169.0
26 Nm
C-H-41-250
250
40
45.0
70
375
40
270
110
200.0
26 Nm
C-H-41-320
320
45
50.0
80
420
45
350
120
220.0
26 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mod. L-90 - Rear trunnion, male
Camozzi
16.05.2024
Mod. S - Clevis Pin
Camozzi
16.05.2024
Mod. C+L+S - Accessori combination
Camozzi
16.05.2024
Y - Y Joint
AirTAC
17.01.2024
SAI Series - Standard Cylinder
AirTAC
06.04.2022
Mod. GA - Swivel ball joint
Camozzi
16.05.2024
Mod. G - Rod Fork
Camozzi
16.05.2024
Mod. ZC - 90° Swivel combination for female trunnion
Camozzi
16.05.2024
Mod. C-41 - Rear trunnion
Camozzi
16.05.2024
Mod. L - Rear trunnion
Camozzi
16.05.2024
CST/CSV/CSH - Magnetic proximity switch Series CST, CSV, CSH
Camozzi
16.05.2024
CST/CSV/CSH - Magnetic proximity switch Series CST, CSV, CSH
Camozzi
16.05.2024
Mod. L-QP - Male trunnion bracket
Camozzi
16.05.2024
Mod. G - 9 - Rod Fork
Camozzi
16.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성