카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. C e CH 60 1 - Rear trunnion
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=C-H-41-100},{PHY=100},{CD=20},{L=27.0},{FL=41},{XD=230},{MR=20},{F=89.0},{E=114},{CB=60},{UB=110.0},{Z=MIN},{CDS=22 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=10.000},{R=10.500},{MODX=0},{MODCLS=},{MODL=0},{MODS=0},{B=55.000},{H=0.000},{LB=MIN},{NDM=MIN},{LAM=17},{PROFLAM=4.0},{K=MIN},{NERV=MIN},{SPNERV=MIN},{S60=Serie 60},{S32=Serie 32},{S40=Serie 40},{PDI=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
ⁿ/ₐ
CD
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
±1.6
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
CB
h14
[mm]
UB
h14
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
C-41-32
32
10
12.5
22
142
10
47
26
46.5
6 Nm
C-41-40
40
12
16.0
25
160
12
52
28
52.0
6 Nm
C-41-50
50
12
16.0
27
170
12
64
32
60.0
13 Nm
C-H-41-63
63
16
21.0
32
190
16
74
40
70.0
13 Nm
C-H-41-80
80
16
22.0
36
210
16
94
50
90.0
19 Nm
C-H-41-100
100
20
27.0
41
230
20
114
60
110.0
22 Nm
C-H-41-125
125
25
30.0
50
275
25
140
70
130.0
26 Nm
C-H-41-160
160
30
35.0
55
315
25
180
90
169.0
26 Nm
C-H-41-200
200
30
35.0
60
335
25
220
90
169.0
26 Nm
C-H-41-250
250
40
45.0
70
375
40
270
110
200.0
26 Nm
C-H-41-320
320
45
50.0
80
420
45
350
120
220.0
26 Nm
C-41-400
400
80
100.0
130
510
80
430
100
200.0
26 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성