目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. C e CH 60 1 - 凹形后耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtab.prj},{NB=},{IDNR=},{MOD=C-H-41-100},{PHY=100},{CD=20},{L=27.0},{FL=41},{XD=230},{MR=20},{F=89.0},{E=114},{CB=60},{UB=110.0},{Z=MIN},{CDS=22 Nm},{INFO=Infotext},{RAD=10.000},{R=10.500},{MODX=0},{MODCLS=},{MODL=0},{MODS=0},{B=55.000},{H=0.000},{LB=MIN},{NDM=MIN},{LAM=17},{PROFLAM=4.0},{K=MIN},{NERV=MIN},{SPNERV=MIN},{S60=Serie 60},{S32=Serie 32},{S40=Serie 40},{PDI=0},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
ⁿ/ₐ
CD
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
±1.6
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
CB
h14
[mm]
UB
h14
[mm]
CDS
扭矩
ⁿ/ₐ
C-41-32
32
10
12.5
22
142
10
47
26
46.5
6 Nm
C-41-40
40
12
16.0
25
160
12
52
28
52.0
6 Nm
C-41-50
50
12
16.0
27
170
12
64
32
60.0
13 Nm
C-H-41-63
63
16
21.0
32
190
16
74
40
70.0
13 Nm
C-H-41-80
80
16
22.0
36
210
16
94
50
90.0
19 Nm
C-H-41-100
100
20
27.0
41
230
20
114
60
110.0
22 Nm
C-H-41-125
125
25
30.0
50
275
25
140
70
130.0
26 Nm
C-H-41-160
160
30
35.0
55
315
25
180
90
169.0
26 Nm
C-H-41-200
200
30
35.0
60
335
25
220
90
169.0
26 Nm
C-H-41-250
250
40
45.0
70
375
40
270
110
200.0
26 Nm
C-H-41-320
320
45
50.0
80
420
45
350
120
220.0
26 Nm
C-41-400
400
80
100.0
130
510
80
430
100
200.0
26 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表