카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. B - Foot mount
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders - aluminium profile Series 61 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_61_profilo_in_alluminio/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-50(0)50},{MOD=B-41-50},{PHY=50},{AT=4},{SA=170},{XA=175},{TR=45},{E=62.5},{AB=10.0},{AH=45},{AO=15},{AU=32},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{V=31.000},{R=7.000},{MR=20.500},{V1=21.750},{RAD=8.400},{A=46.500},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
B-41-32
B-41-32
32
4
142
144
32
45.0
7.0
32
11
24
6 Nm
B-41-40
B-41-40
40
4
161
163
36
53.5
10.0
36
15
28
6 Nm
B-41-50
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
13 Nm
B-41-63
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
13 Nm
B-41-80
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
19 Nm
B-41-100
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
22 Nm
B-41-125
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
26 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성