Modèle R5-75 - Roulement à aiguilles à auto-alignement sans bague intérieure - Série RPNA
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
aiguilles
roulements_aiguilles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/aiguilles/roulements_aiguilles/r5_75.prj},{NB=michaud_chailly_RPNA3047},{REF=RPNA3047},{D1=30.0},{D2=47},{L1=20},{CD=22.60},{CS=36.00},{VG=-},{VH=15000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L7-53},{LIG=90},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
CD
Charge dyn. C
[kN]
CS
Charge stat. Co
[kN]
VG
Vitesse base
[min-1]
VH
Vitesse limite
[min-1]
Michaud Chailly RPNA18/32...
RPNA18/32-XL
18.0
32
16
12.50
16.20
-
22000
Michaud Chailly RPNA3047
RPNA3047
30.0
47
20
22.60
36.00
-
15000
Michaud Chailly RPNA35/52...
RPNA35/52-XL
35.0
52
20
24.30
41.50
-
13000
Michaud Chailly RPNA45/62...
RPNA45/62-XL
45.0
62
20
27.50
53.00
-
10000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表