Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou 2RS - Série 6000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rigides
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rigides/r1_02_skf3.prj},{NB=michaud_chailly_6208-2RZTN9/HC5C3WT},{DESIGNATION=6208-2RZTN9/HC5C3WT},{REF=6208-2RZTN9/HC5C3WT},{MOD=R1-02},{MARQUE=SKF},{JEU=C3},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=HYBRIDE CERAM},{D1=40},{D2=80},{L1=18},{POIDS=0.340},{DD1=52.600},{DD2=MIN},{D11=MIN},{D22=69.800},{R12=1.100},{PITCH=60.000},{DW=12.303},{DDAMIN=47},{DDAMAX=52.5},{DAMAX=73},{RAMAX=1.000},{LOAD1=30.700},{LOAD2=19.000},{LOAD3=0.585},{SPEED1=20000},{SPEED2=11000},{Z=9},{II=1},{BEARING=6208-2RZTN9/HC5C3WT},{DESIGN=},{SEAL=Non-contact seals},{GN=WT},{POPULAR=Yes},{R12A=1.1},{LOAD1X=},{LOAD2X=},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 6208-2RZT...
6208-2RZTN9/HC5C3WT
SKF
C3
POLYAMIDE
HYBRIDE CERAM
40
80
18
0.340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성