Modèle P7-01G - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_fonte/p7_01g.prj},{NB=michaud_chailly_PASEY25-N},{REF=PASEY25-N},{D1=25},{D3=11},{MOD=M7},{L1=130.0},{L2=110.5},{L3=94.5},{L4=36},{L5=21},{L6=27.0},{L7=19.5},{H1=70.0},{H2=36.5},{H3=14.5},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=52.000},{D4L=33.500},{L1L=27.000},{L2L=15.000},{L4L=7.500},{L5L=3.900},{SWL=2.500},{D2X=44.600},{D1X=35.180},{SWX=5.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
MOD
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PASEY15
PASEY15
15
11
M7
125.0
103.0
87.0
30
18
22.0
16.0
57.0
30.2
10.0
9.6
4.75
Michaud Chailly PASEY17
PASEY17
17
11
M7
125.0
103.0
87.0
30
18
22.0
16.0
57.0
30.2
10.0
9.6
4.75
Michaud Chailly PASEY45
PASEY45
45
14
M7
192.0
164.3
135.0
48
32
41.5
30.5
107.0
54.0
21.5
32.5
20.4
Michaud Chailly PASEY20-N
PASEY20-N
20
11
M7
130.0
105.0
89.5
32
19
25.0
18.0
64.0
33.3
14.5
12.8
6.6
Michaud Chailly PASEY25-N
PASEY25-N
25
11
M7
130.0
110.5
94.5
36
21
27.0
19.5
70.0
36.5
14.5
14
7.8
Michaud Chailly PASEY30-N
PASEY30-N
30
14
M7
158.0
125.5
109.5
40
25
30.0
21.0
82.0
42.9
17.0
19.5
11.3
Michaud Chailly PASEY35-N
PASEY35-N
35
14
M7
163.0
132.5
119.5
45
27
35.0
25.5
93.0
47.6
19.0
25.5
15.3
Michaud Chailly PASEY40-N
PASEY40-N
40
14
M7
179.0
150.0
126.5
48
30
39.5
29.0
99.0
49.2
19.0
32.5
19.8
Michaud Chailly PASEY50-N
PASEY50-N
50
18
M7
200.0
163.0
153.0
54
34
43.0
32.0
115.0
57.2
21.5
35
23.2
Michaud Chailly PASEY60-N
PASEY60-N
60
18
M7
240.0
200.0
180.0
60
42
47.0
34.0
140.0
69.9
25.0
52
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表