Modèle J4-26 - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en polyamide et étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs_anti_corrosion
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs_anti_corrosion/j4_26.prj},{NB=michaud_chailly_J4-261-40},{REF=J4-261-40},{BEM=1.000},{PL=Palier fermé},{D1=40},{D2MAXI=78},{D2MINI=65},{D3=80},{L3=65.5},{L4=62.5},{L5=47.3},{L6=30.0},{L7=22.0},{H1=131},{H2=102},{H3=11},{PDC=J4-255-40},{C=30700},{CO=19000},{CMAXI=6140},{DL=-20°C á +60°C},{DLC=+80°C},{INFOS=INFOTEXTE},{LL=13.100},{DD=100.980},{DD1=91.800},{DD2=66.300},{INFO1=j4_26.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
BEM
[mm]
PL
Palier
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2MAXI
[mm]
D2MINI
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
PDC
Pièce de recharge couvercle
ⁿ/ₐ
C
Charge roulement Coefficient de charge dyn.
[N]
CO
Charge roulement Coefficient de charge stat.
[N]
CMAXI
Charge roulement Charge axiale maxi
[N]
DL
Température d utilisation continue Dans l air
[°C]
DLC
Température d utilisation continue Dans l eau chaude
[°C]
Michaud Chailly J4-261-25
J4-261-25
1.000
Palier fermé
25
50
45
52
49.5
47.5
36.5
22.5
16.8
98
70
11
J4-255-25
14000
7800
2800
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-261-30
J4-261-30
1.000
Palier fermé
30
60
50
62
55.0
53.0
41.0
26.0
20.0
110
83
11
J4-255-30
19500
11200
3900
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-261-35
J4-261-35
1.000
Palier fermé
35
70
55
72
59.0
57.0
45.0
26.0
19.5
120
92
11
J4-255-35
25500
15300
5100
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-261-40
J4-261-40
1.000
Palier fermé
40
78
65
80
65.5
62.5
47.3
30.0
22.0
131
102
11
J4-255-40
30700
19000
6140
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-262-25
J4-262-25
2.000
Palier ouvert
25
50
45
52
49.5
47.5
0.0
22.5
16.8
98
70
11
J4-256-25
14000
7800
2800
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-262-30
J4-262-30
2.000
Palier ouvert
30
60
50
62
55.0
53.0
0.0
26.0
20.0
110
83
11
J4-256-30
19500
11200
3900
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-262-35
J4-262-35
2.000
Palier ouvert
35
70
55
72
59.0
57.0
0.0
26.0
19.5
120
92
11
J4-256-35
25500
15300
5100
-20°C á +60°C
+80°C
Michaud Chailly J4-262-40
J4-262-40
2.000
Palier ouvert
40
78
65
80
65.5
62.5
0.0
30.0
22.0
131
102
11
J4-256-40
30700
19000
6140
-20°C á +60°C
+80°C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表