Modèle H30-D-CY - Raccord piquage droit mâle cylindrique laiton nickelé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Raccords et accessoires
Raccords
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/raccords/h30_d_cy.prj},{NB=michaud_chailly_H30-D-6-1/2-CY},{REF=H30-D-6-1/2-CY},{D1=6},{D2=G1/2},{D3=26},{H1=20},{H2=7.5},{S1=24},{S2=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{C1=20.960},{REF1=3101 06 21},{C2=18.630},{L=19.520},{A=4.120},{A1=2.950},{A2=1.050},{A3=1.100},{A4=6.500},{D11=10.600},{D22=9.900},{D33=9.410},{D4=7.200},{D5=20.400},{D6=26.000},{E3=14.100},{S=4.000},{R=0.250},{R1=1.000},{S11=24.000},{X=0},{E1=0.000},{S3=0.000},{E2=7.070}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
Michaud Chailly H30-D-3-M...
H30-D-3-M3-CY
3
M3x0.5
-
12,5
2.5
8
-
Michaud Chailly H30-D-3-M...
H30-D-3-M5-CY
3
M5x0.8
8,5
12,5
3.5
8
2,5
Michaud Chailly H30-D-4-M...
H30-D-4-M3-CY
4
M3x0.5
-
14,5
2.5
8
-
Michaud Chailly H30-D-4-1...
H30-D-4-1/8-CY
4
G1/8
14
11,5
5
13
3
Michaud Chailly H30-D-4-1...
H30-D-4-1/4-CY
4
G1/4
17,5
10,5
5,5
16
3
Michaud Chailly H30-D-4-M...
H30-D-4-M5-CY
4
M5x0.8
8,5
14
3
8
2,5
Michaud Chailly H30-D-4-M...
H30-D-4-M7-CY
4
M7x1
11
14
5
10
2,5
Michaud Chailly H30-D-6-1...
H30-D-6-1/8-CY
6
G1/8
14
13
5
13
4
Michaud Chailly H30-D-6-1...
H30-D-6-1/4-CY
6
G1/4
17,5
12,5
5.5
16
4
Michaud Chailly H30-D-6-3...
H30-D-6-3/8-CY
6
G3/8
22
13
5.5
20
4
Michaud Chailly H30-D-6-M...
H30-D-6-M5-CY
6
M5x0.8
11
16
3
10
2,5
Michaud Chailly H30-D-6-1...
H30-D-6-1/2-CY
6
G1/2
26
20
7.5
24
4
Michaud Chailly H30-D-6-M...
H30-D-6-M7-CY
6
M7x1
11
16
5
10
3
Michaud Chailly H30-D-8-1...
H30-D-8-1/8-CY
8
G1/8
14
20,5
4,5
13
5
Michaud Chailly H30-D-8-1...
H30-D-8-1/4-CY
8
G1/4
17,5
19,5
5,5
16
6
Michaud Chailly H30-D-8-3...
H30-D-8-3/8-CY
8
G3/8
22
18
5,5
20
6
Michaud Chailly H30-D-8-1...
H30-D-8-1/2-CY
8
G1/2
26
16,5
7,5
24
6
Michaud Chailly H30-D-10-...
H30-D-10-1/4-CY
10
G1/4
17,5
23
5,5
16
7
Michaud Chailly H30-D-10-...
H30-D-10-3/8-CY
10
G3/8
22
19,5
5,5
20
8
Michaud Chailly H30-D-10-...
H30-D-10-1/2-CY
10
G1/2
26
18,5
7,5
24
8
Michaud Chailly H30-D-12-...
H30-D-12-1/4-CY
12
G1/4
21
27,5
5,5
19
7
Michaud Chailly H30-D-12-...
H30-D-12-3/8-CY
12
G3/8
22
27
5,5
20
9
Michaud Chailly H30-D-12-...
H30-D-12-1/2-CY
12
G1/2
26
22,5
7
24
10
Michaud Chailly H30-D-14-...
H30-D-14-3/8-CY
14
G3/8
24
29,5
5,5
22
9
Michaud Chailly H30-D-14-...
H30-D-14-1/2-CY
14
G1/2
26
28
7
24
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성