Modèle F72-AU - Eléments oscillants AU
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Eléments oscillants
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/elements_oscillants/f72_au.prj},{NB=michaud_chailly_F72-AU38},{REF=F72-AU38},{G=800},{MDD=6,7},{L1=95},{E1=6},{H3=53.0},{C1=42},{L4=52},{H2=37},{L3=100},{L2=140},{H4=60},{H1=80},{D2=M20},{D1=14.0},{L5=74},{DD2=20.000},{LL=80.000},{SS=38.000},{SSS=30.000},{A=14.000},{W=54.300},{R=4.500},{TH=0.000},{B=14.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
G
G(K<2)
[N]
MDD
Mdd
[Nm/°]
L1
l1
[mm]
E1
e1
[mm]
H3
h3
[mm]
C1
c1
[mm]
L4
l4
[mm]
H2
h2
[mm]
L3
l3
[mm]
L2
l2
[mm]
H4
h4
[mm]
H1
h1
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
L5
l5
[mm]
Michaud Chailly F72-AU15
F72-AU15
100
0,44
50
4
29.0
20
28
17
50
70
25
40
M10
7.0
33
Michaud Chailly F72-AU15L
F72-AU15L
100
0,44
50
4
29.0
20
28
17
50
70
25
40
M10-LH
7.0
33
Michaud Chailly F72-AU18
F72-AU18
200
1,32
62
5
31.5
22
34
20
60
85
35
45
M12
9.0
39
Michaud Chailly F72-AU18L
F72-AU18L
200
1,32
62
5
31.5
22
34
20
60
85
35
45
M12-LH
9.0
39
Michaud Chailly F72-AU27
F72-AU27
400
2,6
73
5
40.5
28
40
27
80
110
45
60
M16
11.0
54
Michaud Chailly F72-AU27L
F72-AU27L
400
2,6
73
5
40.5
28
40
27
80
110
45
60
M16-LH
11.0
54
Michaud Chailly F72-AU38
F72-AU38
800
6,7
95
6
53.0
42
52
37
100
140
60
80
M20
14.0
74
Michaud Chailly F72-AU38L
F72-AU38L
800
6,7
95
6
53.0
42
52
37
100
140
60
80
M20-LH
14.0
74
Michaud Chailly F72-AU45
F72-AU45
1600
11,6
120
8
67.0
48
66
44
130
180
70
100
M24
18.0
89
Michaud Chailly F72-AU45L
F72-AU45L
1600
11,6
120
8
67.0
48
66
44
130
180
70
100
M24-LH
18.0
89
Michaud Chailly F72-AU50
F72-AU50
2500
20,4
145
10
69.5
60
80
47
140
190
80
105
M36
18.0
93
Michaud Chailly F72-AU50L
F72-AU50L
2500
20,4
145
10
69.5
60
80
47
140
190
80
105
M36-LH
18.0
93
Michaud Chailly F72-AU60
F72-AU60
5000
38,2
233
15
85.0
80
128
59
180
230
120
130
M42
18.0
116
Michaud Chailly F72-AU60L
F72-AU60L
5000
38,2
233
15
85.0
80
128
59
180
230
120
130
M42-LH
18.0
116
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F72-ST - Eléments oscillants ST
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F71-DW-S - Eléments ressorts DW-S
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表