Modèle F2-201 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
arret
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/arret/f2_20_a.prj},{NB=michaud_chailly_F2-201-16},{REF=F2-201-16},{MAT=Acier},{D1=16},{D2=28},{H1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{V=M 6x8},{ND=6.000},{KD=4.773},{H1X=12},{S=1.000},{INFO1=f2_20.txt},{D2X=28},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly F2-201-03
F2-201-03
Acier
3
7
5
Michaud Chailly F2-201-04
F2-201-04
Acier
4
8
5
Michaud Chailly F2-201-05
F2-201-05
Acier
5
10
6
Michaud Chailly F2-201-06
F2-201-06
Acier
6
12
8
Michaud Chailly F2-201-07
F2-201-07
Acier
7
12
8
Michaud Chailly F2-201-08
F2-201-08
Acier
8
16
8
Michaud Chailly F2-201-09
F2-201-09
Acier
9
18
10
Michaud Chailly F2-201-10
F2-201-10
Acier
10
20
10
Michaud Chailly F2-201-12
F2-201-12
Acier
12
22
12
Michaud Chailly F2-201-14
F2-201-14
Acier
14
25
12
Michaud Chailly F2-201-15
F2-201-15
Acier
15
25
12
Michaud Chailly F2-201-16
F2-201-16
Acier
16
28
12
Michaud Chailly F2-201-18
F2-201-18
Acier
18
32
14
Michaud Chailly F2-201-20
F2-201-20
Acier
20
32
14
Michaud Chailly F2-201-22
F2-201-22
Acier
22
36
14
Michaud Chailly F2-201-25
F2-201-25
Acier
25
40
16
Michaud Chailly F2-201-30
F2-201-30
Acier
30
45
16
Michaud Chailly F2-201-35
F2-201-35
Acier
35
56
16
Michaud Chailly F2-201-40
F2-201-40
Acier
40
63
18
Michaud Chailly F2-201-45
F2-201-45
Acier
45
70
18
Michaud Chailly F2-201-50
F2-201-50
Acier
50
80
18
Michaud Chailly F2-201-55
F2-201-55
Acier
55
80
18
Michaud Chailly F2-201-60
F2-201-60
Acier
60
90
20
Michaud Chailly F2-201-65
F2-201-65
Acier
65
100
20
Michaud Chailly F2-201-70
F2-201-70
Acier
70
100
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 92-93 - Tube rond
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
04.02.2021
Modèle 92-73 - Embase support pour capteur aluminium petit modèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle 92-14 - Connecteur de tube à embase petit modèle aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.07.2022
Modèle A1-76 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 80 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-203 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier galvanisé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
K0406 - Bague d‘arrêt en acier DIN 705
KIPP
27.05.2024
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R9-144 - Galet de came sur axe sans cage à aiguilles jointives, avec...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-21 - Bague d'arrêt DIN 705 A - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MET - Coussinet cylindrique METAFRAM® - Bronze fritté auto-lubrifiant
HPC
17.02.2022
Modèle R8-110 - Butée à billes à simple effet - Série 51000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-202 - Bague d'arrêt DIN 703 - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 705 EN 27434 V2 - Stellringe
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表