Modèle E6-202 - Anneau d'étanchéité sur bague intérieure pour roulement rigide 60.. à une rangée de billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
anneaux
rigide_60_62_63
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/etancheite/anneaux/rigide_60_62_63/e6_202.prj},{NB=michaud_chailly_E6-202-70},{REF=E6-202-70},{PRO=6014},{PRF=-},{PRJ=-},{D1=70},{D2=110},{H1=20},{D3=103.0},{D4=83},{D5=77.0},{D6=90.0},{H2=3.0},{H3=0.3},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e6-20.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PRO
Pour roulement ouvert
[mm]
PRF
Pour roulement avec flasque
ⁿ/ₐ
PRJ
Pour roulement avec joint
ⁿ/ₐ
D1
Dimensions du roulement
[mm]
D2
Dimensions du roulement
[mm]
H1
Dimensions du roulement
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly E6-202-10
E6-202-10
6000
6000 Z
6000 RS
10
26
8
12.3
22.0
1.8
0.3
Michaud Chailly E6-202-12
E6-202-12
6001
6001 Z
6001 RS
12
28
8
13.7
23.0
1.8
0.3
Michaud Chailly E6-202-15
E6-202-15
6002
6002 Z
6002 RS
15
32
9
17.5
27.0
2.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-17
E6-202-17
6003
6003 Z
6003 RS
17
35
10
19.5
28.0
2.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-20
E6-202-20
6004
6004 Z
6004 RS
20
42
12
23.2
34.0
2.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-25
E6-202-25
6005
6005 Z
6005 RS
25
47
12
28.1
38.0
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-202-30
E6-202-30
6006
6006 Z
6006 RS
30
55
13
35.0
46.0
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-202-35
E6-202-35
6007
6007 Z
6007 RS
35
62
14
39.8
50.0
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-202-40
E6-202-40
6008
6008 Z
6008 RS
40
68
15
45.3
57.0
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-202-45
E6-202-45
6009
6009 Z
6009 RS
45
75
16
50.4
63.0
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-202-50
E6-202-50
6010
6010 Z
6010 RS
50
80
16
55.4
67.0
2.5
0.3
Michaud Chailly E6-202-55
E6-202-55
6011
-
-
55
90
18
61.5
74.0
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-60
E6-202-60
6012
-
-
60
95
18
67.0
80.0
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-65
E6-202-65
6013
-
-
65
100
18
74.0
86.5
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-70
E6-202-70
6014
-
-
70
110
20
77.0
90.0
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-75
E6-202-75
6015
-
-
75
115
20
82.0
95.0
3.0
0.3
Michaud Chailly E6-202-80
E6-202-80
6016
-
-
80
125
22
86.5
105.0
3.0
0.5
Michaud Chailly E6-202-85
E6-202-85
6017
-
-
85
130
22
91.5
110.0
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-202-90
E6-202-90
6018
-
-
90
140
24
98.0
118.0
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-202-95
E6-202-95
6019
-
-
95
145
24
103.0
123.0
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-202-10...
E6-202-100
6020
-
-
100
150
24
108.0
128.0
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-202-10...
E6-202-105
6021
-
-
105
160
26
116.5
137.0
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-202-11...
E6-202-110
6022
-
-
110
170
28
120.0
145.0
3.5
0.5
Michaud Chailly E6-202-12...
E6-202-120
6024
-
-
120
180
28
130.0
150.0
4.0
0.5
Michaud Chailly E6-202-13...
E6-202-130
6026
-
-
130
200
33
140.0
170.0
4.0
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle E6-201 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Q6 - Roulement à billes à contact radial - Acier
HPC
03.08.2023
RS
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
17.05.2023
Modèle E6-28 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 33...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-221 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-27 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 32...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-231 - Anneau d'étanchéité sur bague extérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-222 - Anneau d'étanchéité sur bague intérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-31 - Anneau d'étanchéité à lamelles pour roulements
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-25 - Anneau d'étanchéité pour roulement à rouleaux coniques 30...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle E6-232 - Anneau d'étanchéité sur bague intérieure pour roulement rig...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表