Modèle B3-012 - Glissière - Course 100 % - Charge maxi par paire : 13 à 20 kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_012.prj},{NB=emile_maurin_B3-012-30_0},{REF=B3-012-30},{COURSEX=0},{L=300},{COURSE=329},{L1=0},{L2=160},{L3=245},{L4=260},{CHARGE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=64900130},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 2431-300},{GEW=0.67},{ZTN=83024900},{PPATH=b3_012/b3_012_sbl.prj},{DIST=11.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin B3-012-15
B3-012-15
150
156
0
0
95
110
15
Emile Maurin B3-012-20
B3-012-20
200
231
0
0
145
160
17
Emile Maurin B3-012-25
B3-012-25
250
280
0
0
195
210
19
Emile Maurin B3-012-30
B3-012-30
300
329
0
160
245
260
20
Emile Maurin B3-012-35
B3-012-35
350
379
0
210
295
310
20
Emile Maurin B3-012-40
B3-012-40
400
428
0
260
345
360
18
Emile Maurin B3-012-45
B3-012-45
450
477
205
310
395
410
16
Emile Maurin B3-012-50
B3-012-50
500
526
230
360
445
460
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성