Modèle B2-RPM-05 - Roue cylindrique à pas métrique, denture droite pas 5mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/b2_rpm_05.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RPM-05-25},{REF=B2-RPM-05-25},{MATIERE=Acier},{NBR=25},{D1=8},{D2=43.0},{D3=25},{L1=13},{B=12},{INFOS=INFOTEXTE},{D=39.800},{ZULMDS=0.31},{ZULMDE=0.14},{GEW=0.140},{HF=1.856},{T=5.000},{ARTNR=20502500},{WST=Stahl},{TM=Teilung 5mm (Modul 1.59)},{SHOW=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
-
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-12
Acier
12
6
22.3
14
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-15
Acier
15
6
27.0
18
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-18
Acier
18
8
31.8
20
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-20
Acier
20
8
35.0
20
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-24
Acier
24
8
41.4
25
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-25
Acier
25
8
43.0
25
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-30
Acier
30
10
50.9
30
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-36
Acier
36
10
60.5
40
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-40
Acier
40
10
66.8
40
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-45
Acier
45
10
74.8
45
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-50
Acier
50
12
82.7
50
13
12
Michaud Chailly B2-RPM-05...
B2-RPM-05-60
Acier
60
12
98.6
60
13
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表