Modèle A9-40AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courroie largeur 25 mm - Aluminium
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_40at10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-40AT10-26F},{REF=A9-40AT10-26F},{SCHEMA=6F},{DENTS=26},{D1=8},{D2=87},{D4=80.90},{D5=60},{L1=40},{L2=30},{POIDS=0.48},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=40 BAT 10 26},{CNSORDERNO=61040026},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=220},{I=72.0},{PPATH=a9_at10/a9_at10_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-15F
6F
15
8
51
45.90
32
40
30
0.15
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-16F
6F
16
8
54
49.10
35
40
30
0.18
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-18F
6F
18
8
60
55.45
40
40
30
0.22
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-19F
6F
19
8
66
58.65
44
40
30
0.25
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-20F
6F
20
8
66
61.80
46
40
30
0.28
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-22F
6F
22
8
75
68.20
52
40
30
0.34
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-24F
6F
24
8
83
74.55
58
40
30
0.39
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-25F
6F
25
8
83
77.75
60
40
30
0.42
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-26F
6F
26
8
87
80.90
60
40
30
0.48
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-27F
6F
27
8
91
84.05
60
40
30
0.54
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-28F
6F
28
8
93
87.25
60
40
30
0.55
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-30F
6F
30
8
97
93.65
60
40
30
0.64
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-32F
6F
32
10
106
100.00
65
40
30
0.69
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-36F
6F
36
10
119
112.75
70
40
30
0.87
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-40F
6F
40
10
131
125.45
80
40
30
1.07
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-44
6
44
10
0
138.20
88
40
30
1.35
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-48
6
48
16
0
150.95
95
40
30
1.52
Michaud Chailly A9-40AT10...
A9-40AT10-60
6
60
16
0
189.15
110
40
30
2.34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A9-47AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-31AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-40T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-550 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Zahnriemenscheibe - metrische Teilung, Profil AT
Ketten Fuchs
23.07.2021
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-PSC - Plaque de serrage pour courroie dentée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-66AT10 - Poulie dentée monobloc profil AT10 pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-340 - Roue cylindrique droite en inox - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AT10-040
Bando
06.03.2023
Modèle A9-21AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-66T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Poulies crantées préalésées 47-T10 - Poulies crantées pas metrique série "T...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성