Modèle A5-AS 12 - Frette extérieure type AS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_as_12.prj},{NB=michaud_chailly_A5-AS-100-12-90-A},{REF=A5-AS-100-12-90-A},{INFOPLUS=Livrée sans les vis},{EXECUTION=A},{X=1},{DW=90},{D2=197},{D3=156},{D4=114},{D5=104},{L1=54},{L2=52},{L5=4.0},{NDRF=13.835},{VIS=14 x M16 x75},{TS=240},{T=15,8},{MASSE=9,5},{SA=14},{NDR=16.000},{P=2.000},{K1=10.000},{S1=24.000},{L=75.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5_as_12.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
INFOPLUS
ⁿ/ₐ
EXECUTION
-
ⁿ/ₐ
DW
h9
[mm]
D2
Diam. extérieure de la frette
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
H7
[mm]
L1
Largeur de la frette non serrée
[mm]
L2
Longueur de la portée intérieure
[mm]
L5
[mm]
VIS
DIN 933/931 Cl10.9
ⁿ/ₐ
TS
Couple max. de serrage des vis
[Nm]
T
Couple max. transmissible lorsque F=0
[kNm]
MASSE
[kg]
Michaud Chailly A5-AS-10-...
A5-AS-10-12-11-A
Livrée sans les vis
A
11
39
25
13
12
10
9
1.5
3 x M6 x18
12
0,02
0,1
Michaud Chailly A5-AS-10-...
A5-AS-10-12-10-A
Livrée sans les vis
A
10
39
25
13
12
10
9
1.5
3 x M6 x18
12
0,02
0,1
Michaud Chailly A5-AS-10-...
A5-AS-10-12-9-A
Livrée sans les vis
A
9
39
25
13
12
10
9
1.5
3 x M6 x18
12
0,02
0,1
Michaud Chailly A5-AS-12-...
A5-AS-12-12-13-A
Livrée sans les vis
A
13
44
28
16
14
13
12
1.5
3 x M6 x20
12
0,05
0,1
Michaud Chailly A5-AS-12-...
A5-AS-12-12-12-A
Livrée sans les vis
A
12
44
28
16
14
13
12
1.5
3 x M6 x20
12
0,05
0,1
Michaud Chailly A5-AS-12-...
A5-AS-12-12-11-A
Livrée sans les vis
A
11
44
28
16
14
13
12
1.5
3 x M6 x20
12
0,05
0,1
Michaud Chailly A5-AS-15-...
A5-AS-15-12-16-A
Livrée sans les vis
A
16
52
36
21
18
15
14
2.0
3 x M8 x25
29
0,13
0,2
Michaud Chailly A5-AS-15-...
A5-AS-15-12-15-A
Livrée sans les vis
A
15
52
36
21
18
15
14
2.0
3 x M8 x25
29
0,13
0,2
Michaud Chailly A5-AS-15-...
A5-AS-15-12-14-A
Livrée sans les vis
A
14
52
36
21
18
15
14
2.0
3 x M8 x25
29
0,13
0,2
Michaud Chailly A5-AS-20-...
A5-AS-20-12-20-A
Livrée sans les vis
A
20
60
42
26
22
17
16
2.0
3 x M8 x30
29
0,20
0,3
Michaud Chailly A5-AS-20-...
A5-AS-20-12-18-A
Livrée sans les vis
A
18
60
42
26
22
17
16
2.0
3 x M8 x30
29
0,20
0,3
Michaud Chailly A5-AS-20-...
A5-AS-20-12-16-A
Livrée sans les vis
A
16
60
42
26
22
17
16
2.0
3 x M8 x30
29
0,20
0,3
Michaud Chailly A5-AS-25-...
A5-AS-25-12-25-A
Livrée sans les vis
A
25
66
48
32
27
19
18
2.0
5 x M8 x30
29
0,34
0,4
Michaud Chailly A5-AS-25-...
A5-AS-25-12-22-A
Livrée sans les vis
A
22
66
48
32
27
19
18
2.0
5 x M8 x30
29
0,34
0,4
Michaud Chailly A5-AS-25-...
A5-AS-25-12-20-A
Livrée sans les vis
A
20
66
48
32
27
19
18
2.0
5 x M8 x30
29
0,34
0,4
Michaud Chailly A5-AS-30-...
A5-AS-30-12-30-A
Livrée sans les vis
A
30
76
56
38
32
21
20
2.0
6 x M8 x30
29
0,55
0,6
Michaud Chailly A5-AS-30-...
A5-AS-30-12-28-A
Livrée sans les vis
A
28
76
56
38
32
21
20
2.0
6 x M8 x30
29
0,55
0,6
Michaud Chailly A5-AS-30-...
A5-AS-30-12-25-A
Livrée sans les vis
A
25
76
56
38
32
21
20
2.0
6 x M8 x30
29
0,55
0,6
Michaud Chailly A5-AS-40-...
A5-AS-40-12-40-A
Livrée sans les vis
A
40
96
70
47
43
25
24
3.0
6 x M10 x35
58
1,06
1,2
Michaud Chailly A5-AS-40-...
A5-AS-40-12-35-A
Livrée sans les vis
A
35
96
70
47
43
25
24
3.0
6 x M10 x35
58
1,06
1,2
Michaud Chailly A5-AS-40-...
A5-AS-40-12-30-A
Livrée sans les vis
A
30
96
70
47
43
25
24
3.0
6 x M10 x35
58
1,06
1,2
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-12-50-A
Livrée sans les vis
A
50
112
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
2,2
1,8
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-12-45-A
Livrée sans les vis
A
45
112
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
1,8
1,8
Michaud Chailly A5-AS-50-...
A5-AS-50-12-40-A
Livrée sans les vis
A
40
112
84
58
53
30
29
3.0
7 x M12 x45
100
1,0
1,8
Michaud Chailly A5-AS-60-...
A5-AS-60-12-60-A
Livrée sans les vis
A
60
120
94
66
63
34
32
3.0
9 x M12 x50
100
3,2
2,2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A5-AS 22 - Frette extérieure type AS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-541 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant ultra compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-590 - FRETTE EXTÉRIEURE EN TROIS PARTIES EN INOX
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-HSD 20 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-HSD 22 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Sprockets system BEA 1"x17,02mm (16 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Double simple sprockets 1"x17,02mm (2 × 12 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Modèle C2-151 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Alliage ferreux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-AS 23 - Frette extérieure type AS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A7-SPB - Poulie à gorge trapézoïdale SPB à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C5-12 - Palier tôle applique avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성