Modèle A5-271 - Accouplement flexible à lamelles MHS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_271.prj},{NB=michaud_chailly_A5-271-40-12-12},{REF=A5-271-40-12-12},{D1=12},{D2=12},{D3=40},{D4=28},{L1=38},{L2=16.5},{L3=12},{L4=6},{L5=10.50},{VIS=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.240},{S=3.000},{S1=7.000},{S2=8.000},{K=4.000},{LL=5.500},{L=16.000},{DD=3.000},{DX=34.000},{RTS=2800},{VT=3800},{CN=6},{CM=12},{DAG=1},{INT=1.2x10-5},{DA=3.000},{A=3.930},{A1=1.790},{A2=0.710},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-271.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1 H8
[mm]
D2
d2 H8
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
RTS
Rigidité torsionnelle statique
[Nm/rad]
VT
Vitesse maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CM
Couple maxi
[Nm]
DAG
Désalignement angulaire
[°]
INT
Inertie
[kg m2]
Michaud Chailly A5-271-32...
A5-271-32-6-6
6
6
32
22
32
13.7
9
4
8.00
M3
1300
4800
2.8
5.6
1
4.5x10-6
Michaud Chailly A5-271-32...
A5-271-32-8-8
8
8
32
22
32
13.7
9
4
8.00
M3
1300
4800
2.8
5.6
1
4.5x10-6
Michaud Chailly A5-271-32...
A5-271-32-10-10
10
10
32
22
32
13.7
9
4
8.00
M3
1300
4800
2.8
5.6
1
4.5x10-6
Michaud Chailly A5-271-40...
A5-271-40-8-8
8
8
40
28
38
16.5
12
6
10.50
M4
2800
3800
6
12
1
1.2x10-5
Michaud Chailly A5-271-40...
A5-271-40-10-10
10
10
40
28
38
16.5
12
6
10.50
M4
2800
3800
6
12
1
1.2x10-5
Michaud Chailly A5-271-40...
A5-271-40-12-12
12
12
40
28
38
16.5
12
6
10.50
M4
2800
3800
6
12
1
1.2x10-5
Michaud Chailly A5-271-50...
A5-271-50-12-12
12
12
50
39
44
19.4
15
7
14.75
M5
3700
3100
12
24
1
3.7x10-5
Michaud Chailly A5-271-50...
A5-271-50-16-16
16
16
50
39
44
19.4
15
7
14.75
M5
3700
3100
12
24
1
3.7x10-5
Michaud Chailly A5-271-50...
A5-271-50-18-18
18
18
50
39
44
19.4
15
7
14.75
M5
3700
3100
12
24
1
3.7x10-5
Michaud Chailly A5-271-50...
A5-271-50-20-20
20
20
50
39
44
19.4
15
7
14.75
M5
3700
3100
12
24
1
3.7x10-5
Michaud Chailly A5-271-63...
A5-271-63-16-16
16
16
63
45
50
22.3
18
8
17.00
M6
5000
2400
19
38
1
8.4x10-5
Michaud Chailly A5-271-63...
A5-271-63-18-18
18
18
63
45
50
22.3
18
8
17.00
M6
5000
2400
19
38
1
8.4x10-5
Michaud Chailly A5-271-63...
A5-271-63-20-20
20
20
63
45
50
22.3
18
8
17.00
M6
5000
2400
19
38
1
8.4x10-5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성