Modèle A5-12 - Accouplement élastique TS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_12.prj},{NB=michaud_chailly_A5-12-145 Sans usinage + A5-12-145 Sans usinage + A5-121-145 (0-0)},{REF=A5-12-145},{FL=Flector F2 Pb 72},{USIG=Sans usinage},{D1G=0},{USID=Sans usinage},{D1D=0},{F1=A5-121-145},{F2=A5-122-145},{D1=8:65},{D2=145},{D3=95},{D4=66},{L1=160},{L2=61.0},{L3=47.5},{L4=30},{L5=4 +2.5},{L55=4.0},{CNF1=120},{CMF1=360},{CNF2=400},{CMF2=1200},{VT=5250},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence Moyeu M1
ⁿ/ₐ
REF1
Référence Flector F2
ⁿ/ₐ
D1
maxi
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L55
[mm]
CNF1
Couple nominal (Flector Pb 72)
[Nm]
CMF1
Couple maxi (Flector Pb 72)
[Nm]
CNF2
Couple nominal (Flector VkR)
[Nm]
CMF2
Couple maxi (Flector VkR)
[Nm]
VT
Vitesse maxi pour 30 m/s
[min-1]
Michaud Chailly A5-12-50
A5-12-50
A5-121- 50
6:30
50
41
19
75
30.0
23.5
12
1.5+1
1.5
4
12
15
40
15000
Michaud Chailly A5-12-70
A5-12-70
A5-121- 70
6:38
70
55
26
100
38.5
31.5
18
2.5+1.5
2.5
16
48
55
160
11000
Michaud Chailly A5-12-85
A5-12-85
A5-121- 85
6:40
85
60
38
110
43.5
35.0
18
2.5+2
2.5
24
72
75
225
9000
Michaud Chailly A5-12-100
A5-12-100
A5-121-100
8:42
105
65
42
125
49.5
37.5
20
3 +2
3.0
40
120
130
390
7250
Michaud Chailly A5-12-125
A5-12-125
A5-121-125
8:55
126
85
54
145
56.5
44.0
25
3.5+2.5
3.5
70
210
250
750
6000
Michaud Chailly A5-12-145
A5-12-145
A5-121-145
8:65
145
95
66
160
61.0
47.5
30
4 +2.5
4.0
120
360
400
1200
5250
Michaud Chailly A5-12-170
A5-12-170
A5-121-170
12:85
170
120
90
190
75.0
60.5
30
5 +3
5.0
180
540
630
1900
4500
Michaud Chailly A5-12-200
A5-12-200
A5-121-200
12:95
200
135
100
245
99.0
79.5
35
6 +3
6.0
330
990
1100
3300
3750
Michaud Chailly A5-12-230
A5-12-230
A5-121-230
12:105
230
150
115
270
110.0
88.5
35
7 +3.5
7.0
500
1500
1700
5150
3250
Michaud Chailly A5-12-260
A5-12-260
A5-121-260
20:125
260
180
150
285
112.5
88.5
45
7 +4
7.0
800
2400
2650
7950
3000
Michaud Chailly A5-12-300
A5-12-300
A5-121-300
20:140
300
200
162
330
131.5
107.5
50
7 +4
7.0
1180
3540
3900
11700
2500
Michaud Chailly A5-12-360
A5-12-360
A5-121-360
20:150
360
210
215
417
172.0
140.0
55
7 +4
7.0
1940
5820
6500
19500
2150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성