Modèle A1-576 - Crémaillère en acier denture trempée - Module 2,0 à 5,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Crémaillères
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/cremailleres/a1_576.prj},{NB=michaud_chailly_A1-576-30-30-1000},{ARTNR=24388605},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=C45},{M=3.000},{HA=30.000},{HO=27.000},{L0=1000.000},{L=1005.000},{GEW=6.270},{Z=106.000},{REF=A1-576-30-30-1000},{MODULE=3.0},{B=30},{L1=1000},{H1=30},{LNOM=1008.0 - 1.5},{POIDS=6.27},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MODULE
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
LNOM
L Nominale
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-576-20...
A1-576-20-20-1000
2.0
20
1000
20
1005.0 - 1
2.77
Michaud Chailly A1-576-20...
A1-576-20-20-2000
2.0
20
2000
20
2004.0 - 1.5
5.50
Michaud Chailly A1-576-25...
A1-576-25-25-1000
2.5
25
1000
25
1005.0 - 1
4.31
Michaud Chailly A1-576-25...
A1-576-25-25-2000
2.5
25
2000
25
2002.5 - 1.5
8.61
Michaud Chailly A1-576-30...
A1-576-30-30-1000
3.0
30
1000
30
1008.0 - 1.5
6.27
Michaud Chailly A1-576-30...
A1-576-30-30-2000
3.0
30
2000
30
2007.0 - 1.5
12.43
Michaud Chailly A1-576-40...
A1-576-40-40-1000
4.0
40
1000
40
1005.0 - 1.5
11.14
Michaud Chailly A1-576-40...
A1-576-40-40-2000
4.0
40
2000
40
2010.0 - 1.5
22.50
Michaud Chailly A1-576-50...
A1-576-50-50-1000
5.0
50
1000
50
1005.0 - 1.5
17.50
Michaud Chailly A1-576-50...
A1-576-50-50-2000
5.0
50
2000
50
2010.0 - 1.5
35.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表