Modèle A1-50 - Engrenage spiro-conique en acier - Module 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples spiro-coniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_spiro_conique/a1_50.prj},{NB=michaud_chailly_A1-50-26-26},{REF=A1-50-26-26},{MAT=Acier},{M=2.0},{RAP=1 : 1},{NBR=26/26},{D1=16},{D2=82,8},{D3=55},{D4=80},{B=16},{L1=20},{L2=37,7},{L3=65},{L4=35},{L5=26,4},{CP=42},{G=1581.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_50.txt},{ASS=3},{PPATH=a1_50_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
CP
Couple
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-50-20-...
A1-50-20-20
Acier
2.0
1 : 1
20/20
16
72,82
45
70
16
15
32,73
55
28
21,42
66,7
Michaud Chailly A1-50-25-...
A1-50-25-25
Acier
2.0
1 : 1
25/25
16
80,33
45
78
14
15
32,31
60
29
22,41
72,8
Michaud Chailly A1-50-26-...
A1-50-26-26
Acier
2.0
1 : 1
26/26
16
82,8
55
80
16
20
37,7
65
35
26,4
42
Michaud Chailly A1-50-16-...
A1-50-16-24
Acier
2.0
1.5 : 1
16/24
10/16
53,33/77,20
35/39
50/75
11/11
6/15
22,06/28,30
48,45/45
18/24
13,61/21,68
40,3
Michaud Chailly A1-50-12-...
A1-50-12-24
Acier
2.0
2 : 1
12/24
12/16
45,1/84,5
30/50
41,50/83
15/15
12/15
27,8/32,6
54,94/44,97
27,8/29
14,4/26
10,1
Michaud Chailly A1-50-13-...
A1-50-13-26
Acier
2.0
2 : 1
13/26
10/16
48,59/91,75
30/40
45/90
15/15
15/22
33,01/35,88
63,65/50
30/30
20,88/29,31
40,2
Michaud Chailly A1-50-10-...
A1-50-10-30
Acier
2.0
3 : 1
10/30
8/20
36,47/96,97
22/48
32/96
13/13
11/19
25,64/29,39
60,52/40
24/25
17,69/25,59
25,4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表