Modèle A1-339-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur denture 25mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_339_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-339-37-1},{ARTNR=23211037},{WST=C 45},{M=2.5},{Z=37},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=25.000},{DA=97.50},{D=92.50},{NL=20},{NDD=60},{B=16},{MD=54.9},{GEW=1.700},{REF=A1-339-37-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=37},{D1=16},{D2=97.5},{D3=60},{L1=20},{COUPLE=54.9},{POIDS=1.68},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-339-12...
A1-339-12-1
Avec moyeu
12
10
35.0
22
20
5.9
0.17
Michaud Chailly A1-339-13...
A1-339-13-1
Avec moyeu
13
10
37.5
25
20
6.7
0.21
Michaud Chailly A1-339-14...
A1-339-14-1
Avec moyeu
14
10
40.0
28
20
7.6
0.25
Michaud Chailly A1-339-15...
A1-339-15-1
Avec moyeu
15
10
42.5
30
20
8.3
0.30
Michaud Chailly A1-339-16...
A1-339-16-1
Avec moyeu
16
12
45.0
32
20
8.9
0.33
Michaud Chailly A1-339-17...
A1-339-17-1
Avec moyeu
17
12
47.5
35
20
9.2
0.38
Michaud Chailly A1-339-18...
A1-339-18-1
Avec moyeu
18
12
50.0
35
20
10.4
0.42
Michaud Chailly A1-339-19...
A1-339-19-1
Avec moyeu
19
12
52.5
35
20
11.9
0.48
Michaud Chailly A1-339-20...
A1-339-20-1
Avec moyeu
20
12
55.0
40
20
13.4
0.54
Michaud Chailly A1-339-21...
A1-339-21-1
Avec moyeu
21
14
57.5
40
20
15.1
0.56
Michaud Chailly A1-339-22...
A1-339-22-1
Avec moyeu
22
14
60.0
45
20
16.9
0.66
Michaud Chailly A1-339-23...
A1-339-23-1
Avec moyeu
23
14
62.5
45
20
18.7
0.70
Michaud Chailly A1-339-24...
A1-339-24-1
Avec moyeu
24
14
65.0
45
20
20.8
0.74
Michaud Chailly A1-339-25...
A1-339-25-1
Avec moyeu
25
14
67.5
50
20
22.8
0.85
Michaud Chailly A1-339-26...
A1-339-26-1
Avec moyeu
26
14
70.0
50
20
25.0
0.90
Michaud Chailly A1-339-27...
A1-339-27-1
Avec moyeu
27
14
72.5
50
20
27.3
0.95
Michaud Chailly A1-339-28...
A1-339-28-1
Avec moyeu
28
14
75.0
50
20
29.6
1.00
Michaud Chailly A1-339-29...
A1-339-29-1
Avec moyeu
29
14
77.5
50
20
32.7
1.06
Michaud Chailly A1-339-30...
A1-339-30-1
Avec moyeu
30
14
80.0
55
20
34.9
1.18
Michaud Chailly A1-339-31...
A1-339-31-1
Avec moyeu
31
16
82.5
55
20
37.5
1.22
Michaud Chailly A1-339-32...
A1-339-32-1
Avec moyeu
32
16
85.0
55
20
40.6
1.28
Michaud Chailly A1-339-33...
A1-339-33-1
Avec moyeu
33
16
87.5
55
20
43.8
1.34
Michaud Chailly A1-339-34...
A1-339-34-1
Avec moyeu
34
16
90.0
55
20
46.7
1.41
Michaud Chailly A1-339-35...
A1-339-35-1
Avec moyeu
35
16
92.5
60
20
50.2
1.54
Michaud Chailly A1-339-36...
A1-339-36-1
Avec moyeu
36
16
95.0
60
20
53.3
1.61
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表