Modèle A1-12 - Engrenage conique en acier - Module 0,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_12.prj},{NB=michaud_chailly_A1-12-50-1},{MAT=Acier},{M=0.5},{RAP=1 : 1},{NBR=50},{D1=4},{D2=25.7},{D3=14},{D4=25.0},{B=3},{L1=5.0},{L2=9.5},{L3=19.60},{L4=8.5},{L5=7.5},{CP=18.0},{G=0.016},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_12.txt},{SHOW=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-12-20-...
A1-12-20-1
Acier
0.5
1 : 1
20
4
10.7
8
10.0
3
4.0
7.0
9.70
7.0
5.0
1.9
0.001
Michaud Chailly A1-12-24-...
A1-12-24-1
Acier
0.5
1 : 1
24
4
12.7
8
12.0
3
4.0
7.0
10.70
6.4
5.0
3.0
0.003
Michaud Chailly A1-12-30-...
A1-12-30-1
Acier
0.5
1 : 1
30
4
15.7
10
15.0
3
4.0
8.5
13.70
7.5
6.6
5.3
0.004
Michaud Chailly A1-12-36-...
A1-12-36-1
Acier
0.5
1 : 1
36
4
18.7
12
18.0
3
5.0
10.1
16.70
9.0
8.0
8.2
0.010
Michaud Chailly A1-12-40-...
A1-12-40-1
Acier
0.5
1 : 1
40
4
20.7
12
20.0
3
5.0
9.5
17.10
8.5
7.5
10.6
0.010
Michaud Chailly A1-12-50-...
A1-12-50-1
Acier
0.5
1 : 1
50
4
25.7
14
25.0
3
5.0
9.5
19.60
8.5
7.5
18.0
0.016
Michaud Chailly A1-12-20-...
A1-12-20-6
Acier
0.5
1,5 : 1
20
4
11.0
8
10.0
3
3.5
7.1
11.90
6.5
4.7
2.4
0.002
Michaud Chailly A1-12-30-...
A1-12-30-6
Acier
0.5
1,5 : 1
30
4
15.4
10
15.0
3
4.0
7.0
10.10
6.0
5.4
2.4
0.004
Michaud Chailly A1-12-40-...
A1-12-40-2
Acier
0.5
2 : 1
40
4
20.3
12
20.0
3
5.0
8.4
11.83
7.5
7.1
2.7
0.008
Michaud Chailly A1-12-20-...
A1-12-20-7
Acier
0.5
2,5 : 1
20
4
11.3
8
10.0
3
4.0
7.6
17.10
7.0
4.9
3.0
0.003
Michaud Chailly A1-12-50-...
A1-12-50-7
Acier
0.5
2,5 : 1
50
4
25.2
14
25.0
3
5.0
7.8
11.50
7.0
6.8
3.0
0.010
Michaud Chailly A1-12-15-...
A1-12-15-3
Acier
0.5
3 : 1
15
3
8.8
6
7.5
3
3.7
7.0
15.30
6.5
4.3
1.5
0.001
Michaud Chailly A1-12-45-...
A1-12-45-3
Acier
0.5
3 : 1
45
4
22.7
12
22.5
3
5.0
8.4
11.00
7.5
7.5
1.5
0.010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表