Modèle A1-082-08 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 08 B2 - Pas 12,7 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_082_08.prj},{NB=michaud_chailly_A1-082-08-21},{REF=A1-082-08-21},{VER=1},{SCHEMA=2},{MAT=Acier},{MOYEU=1610},{DENTS=21},{D2=90.6},{D4=85.21},{D3=70},{L1=25},{L2=7},{L3=21},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=382340021},{ZX=21},{KG=0.50},{C=1.3},{R3=13},{L5=0},{L33=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N°du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-15
2
Acier
1008
15
66.5
61.80
46
22
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-17
2
Acier
1210
17
74.5
69.11
56
25
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-18
2
Acier
1210
18
78.0
73.14
60
25
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-19
2
Acier
1210
19
82.5
77.15
62
25
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-20
2
Acier
1610
20
86.0
81.19
66
25
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-21
2
Acier
1610
21
90.6
85.21
70
25
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-23
2
Acier
1610
23
98.7
93.26
79
25
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-25
2
Acier
2012
25
106.7
101.32
87
32
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-30
2
Acier
2012
30
126.9
121.49
87
32
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-08-38
2
Acier
2012
38
159.2
153.79
100
32
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-088-57
7
Fonte
2012
57*
237.1
230.54
111
32
7
21
Michaud Chailly A1-082-08...
A1-082-088-76
7
Fonte
2012
76*
313.9
307.33
111
32
7
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성