Modèle A1-01-10-Fonte - Pignon à chaine simple norme BS 10 B1 - Pas 15.875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_10_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-108-45},{REF=A1-01-108-45},{DENTS=45},{D1=24},{D2=236.0},{D3=80},{D4=227.58},{L1=40},{POIDS=2.88},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=151350045},{DMX=80.0},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{L5=14.000},{L3=10.000},{L4=13.000},{DM100=90},{DM200=190},{L11=25},{L2=28},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-108...
A1-01-108-38
38
24
199.1
80
192.24
40
2.32
Michaud Chailly A1-01-108...
A1-01-108-45
45
24
236.0
80
227.58
40
2.88
Michaud Chailly A1-01-108...
A1-01-108-57
57
24
296.6
90
288.18
45
4.30
Michaud Chailly A1-01-108...
A1-01-108-76
76
24
392.5
90
384.16
50
7.00
Michaud Chailly A1-01-108...
A1-01-108-95
95
24
488.5
100
480.14
56
10.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성