目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-910 - Tasseau pour profilés aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_91
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_91/94_910.prj},{NB=emile_maurin_94-910-8-8},{REF=94-910-8-8},{IDNR=},{NORMNR=GN 507},{L1=8},{L2=16.0},{L3=16},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{H1=6},{H2=4.2},{INFOS=INFOTEXTE},{K1=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
-0.1/-0.3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
+0.1
[mm]
Emile Maurin 94-910-8-4
94-910-8-4
8
16.0
16
M4
6
4.2
Emile Maurin 94-910-8-5
94-910-8-5
8
16.0
16
M5
6
4.2
Emile Maurin 94-910-8-6
94-910-8-6
8
16.0
16
M6
6
4.2
Emile Maurin 94-910-8-8
94-910-8-8
8
16.0
16
M8
6
4.2
Emile Maurin 94-910-10-4
94-910-10-4
10
19.5
20
M4
10
5.5
Emile Maurin 94-910-10-5
94-910-10-5
10
19.5
20
M5
10
5.5
Emile Maurin 94-910-10-6
94-910-10-6
10
19.5
20
M6
10
5.5
Emile Maurin 94-910-10-8
94-910-10-8
10
19.5
20
M8
10
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表