目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 93-106 - Petit modèle aluminium monobloc avec insert - Montage 1 unité linéaire / 1 tube - Vis inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_106.prj},{NB=emile_maurin_93-106-18},{REF=93-106-18},{D1=18},{D2=18},{D3=M 6},{D4=M 3},{L1=64},{L2=25},{L3=20},{MANETTE=92-911-M6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D22=18},{D11=18},{NDM3=6},{KDM3=4.771},{NDM4=3},{KDM4=2.386},{NORMNR=GN 131.1},{X=35.000},{Y1=50.000},{Y2=38.000},{OB=schwarz},{D1X=18},{D2X=18},{KH=GN 911-M6-22},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MANETTE
Manette indexable (ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 93-106-18
93-106-18
18
18
M 6
M 3
64
25
20
92-911-M6-22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表