카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-68 - Connecteur de tube articulé aluminium avec réglage lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_68.prj},{NB=emile_maurin_92-687-50-50_0},{REF=92-687-50-50},{MAT=Aluminium naturel},{ROT=0},{D1=50},{D2=50},{VER=1},{D3=M10},{D4=M10},{L1=230},{L2=74.0},{L3=74.0},{L4=65},{L5=115},{L6=115},{H1=77.5},{MANETTE1=92-911-M10-55},{MANETTE2=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X='B40','B42','B45','B48','B50'},{OB=BL},{FORM=S},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{NORMNR=GN 286},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{VERS=2},{PPATH=../noix_serrage_articule/92_68/92_687/92_687_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
MANETTE1
Manette indexable pour D3 (ref. à commander)
[mm]
MANETTE2
Manette indexable pour D4 (ref. à commander)
[mm]
Emile Maurin 92-687-20-20
92-687-20-20
Aluminium naturel
20
20
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-687-20-25
92-687-20-25
Aluminium naturel
20
25
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-687-20-30
92-687-20-30
Aluminium naturel
20
30
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-687-25-25
92-687-25-25
Aluminium naturel
25
25
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-687-25-30
92-687-25-30
Aluminium naturel
25
30
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-687-30-30
92-687-30-30
Aluminium naturel
30
30
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-687-40-40
92-687-40-40
Aluminium naturel
40
40
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-40-42
92-687-40-42
Aluminium naturel
40
42
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-40-45
92-687-40-45
Aluminium naturel
40
45
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-40-48
92-687-40-48
Aluminium naturel
40
48
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-40-50
92-687-40-50
Aluminium naturel
40
50
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-42-42
92-687-42-42
Aluminium naturel
42
42
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-42-45
92-687-42-45
Aluminium naturel
42
45
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-42-48
92-687-42-48
Aluminium naturel
42
48
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-42-50
92-687-42-50
Aluminium naturel
42
50
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-45-45
92-687-45-45
Aluminium naturel
45
45
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-45-48
92-687-45-48
Aluminium naturel
45
48
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-45-50
92-687-45-50
Aluminium naturel
45
50
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-48-48
92-687-48-48
Aluminium naturel
48
48
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-48-50
92-687-48-50
Aluminium naturel
48
50
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-687-50-50
92-687-50-50
Aluminium naturel
50
50
M10
M10
230
74.0
74.0
65
115
115
77.5
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-688-20-20
92-688-20-20
Aluminium pelliculé noir
20
20
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-688-20-25
92-688-20-25
Aluminium pelliculé noir
20
25
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-688-20-30
92-688-20-30
Aluminium pelliculé noir
20
30
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-688-25-25
92-688-25-25
Aluminium pelliculé noir
25
25
M8
M8
144
42.5
42.5
40
72
72
52.0
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성