카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-669 - Connecteur de tube articulé petit modèle inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_669.prj},{NB=emile_maurin_92-669-14-18_0},{REF=92-669-14-18},{ROT=0},{D1=14},{D2=B18},{D3=M6},{L1=97},{L2=31.5},{L3=25},{L4=48.5},{H1=34.5},{INFOS=INFOTEXTE},{D11=14.000},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D222=6.5},{NDM3=6.000},{KDM3=4.771},{D4=M6},{NDM4=6.000},{PARTNUMBER=GN 285-B14-B18-2-NI},{KDM4=4.771},{K2=31.5},{L11=61},{M2=48.5},{Z1=M6-20},{Z2=M6-20},{L3Z1=-},{L3Z2=45, 63},{S=10},{SS=10.500},{T=12.5},{A=1.500},{C=7.500},{E=3.000},{F=2.500},{G=17.000},{A2=85.000},{H11=10.500},{H2=6.000},{H3=2.500},{H4=4.667},{H5=3.000},{S2=5.000},{G2=8.000},{A3=0.600},{Z=0.500},{OBVIS=grau},{VERS=6},{D2X='B12','B14','B16','B18'},{WEIGHT=0.3270},{CTN=76090000},{ROHS=NO},{PPATH=92_66/92_66/92_66_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 92-669-12-12
92-669-12-12
12
B12
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-12-14
92-669-12-14
12
B14
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-12-15
92-669-12-15
12
B15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-12-16
92-669-12-16
12
B16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-12-18
92-669-12-18
12
B18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-12-20
92-669-12-20
12
B20
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-14-14
92-669-14-14
14
B14
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-14-15
92-669-14-15
14
B15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-14-16
92-669-14-16
14
B16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-14-18
92-669-14-18
14
B18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-14-20
92-669-14-20
14
B20
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-15-15
92-669-15-15
15
B15
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-15-16
92-669-15-16
15
B16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-15-18
92-669-15-18
15
B18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-15-20
92-669-15-20
15
B20
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-16-16
92-669-16-16
16
B16
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-16-18
92-669-16-18
16
B18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-16-20
92-669-16-20
16
B20
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-18-18
92-669-18-18
18
B18
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-18-20
92-669-18-20
18
B20
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
Emile Maurin 92-669-20-20
92-669-20-20
20
B20
M6
97
31.5
25
48.5
34.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성