카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-59 - Connecteur de tube articulé aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_59.prj},{NB=emile_maurin_92-594-50},{REF=92-594-50},{MAT=Aluminium Naturel},{VER=Denture intérieure},{D1=50},{D2=10.5},{D3=M 10},{D4=M 10},{L1=148},{L2=65},{VERS=42},{L3=65},{L4=70},{H1=65},{H2=32.5},{S1=17},{MANETTE=92-911-M10-55},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{D11=50.000},{BX=50},{NORMNR=GN 278},{FORM=IV},{KS=},{NDM3=MIN},{P3=MIN},{NDM4=MIN},{P4=MIN},{A1=MIN},{A2=MIN},{A3=MIN},{A4=MIN},{A5=MIN},{A6=MIN},{A7=MIN},{C1=MIN},{C2=MIN},{C3=MIN},{E1=MIN},{E2=MIN},{E3=MIN},{E4=MIN},{F1=MIN},{F2=MIN},{S2=MIN},{Z=MIN},{N1=MIN},{N2=MIN},{N3=MIN},{N4=MIN},{N5=MIN},{N6=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S1
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref. à commander)
ⁿ/ₐ
D11
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
N3
ⁿ/ₐ
N4
ⁿ/ₐ
N5
ⁿ/ₐ
N6
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-591-20
92-591-20
Aluminium Naturel
Lisse
20
8.5
M 8
M 8
95
40
11
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-591-25
92-591-25
Aluminium Naturel
Lisse
25
8.5
M 8
M 8
95
40
11
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-591-30
92-591-30
Aluminium Naturel
Lisse
30
8.5
M 8
M 8
95
40
11
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-591-40
92-591-40
Aluminium Naturel
Lisse
40
10.5
M 10
M 10
148
65
12
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-591-42
92-591-42
Aluminium Naturel
Lisse
42
10.5
M 10
M 10
148
65
12
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-591-45
92-591-45
Aluminium Naturel
Lisse
45
10.5
M 10
M 10
148
65
12
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-591-48
92-591-48
Aluminium Naturel
Lisse
48
10.5
M 10
M 10
148
65
12
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-591-50
92-591-50
Aluminium Naturel
Lisse
50
10.5
M 10
M 10
148
65
12
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-592-20
92-592-20
Aluminium Naturel
Avec gorge
20
8.5
M 8
M 8
95
40
21
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
18.000
2.000
13.500
10.000
6.000
6.750
Emile Maurin 92-592-25
92-592-25
Aluminium Naturel
Avec gorge
25
8.5
M 8
M 8
95
40
21
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
18.000
2.000
13.500
10.000
6.000
6.750
Emile Maurin 92-592-30
92-592-30
Aluminium Naturel
Avec gorge
30
8.5
M 8
M 8
95
40
21
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
18.000
2.000
13.500
10.000
6.000
6.750
Emile Maurin 92-592-40
92-592-40
Aluminium Naturel
Avec gorge
40
10.5
M 10
M 10
148
65
22
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
30.000
2.000
25.500
15.500
7.500
11.500
Emile Maurin 92-592-42
92-592-42
Aluminium Naturel
Avec gorge
42
10.5
M 10
M 10
148
65
22
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
30.000
2.000
25.500
15.500
7.500
11.500
Emile Maurin 92-592-45
92-592-45
Aluminium Naturel
Avec gorge
45
10.5
M 10
M 10
148
65
22
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
30.000
2.000
25.500
15.500
7.500
11.500
Emile Maurin 92-592-48
92-592-48
Aluminium Naturel
Avec gorge
48
10.5
M 10
M 10
148
65
22
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
30.000
2.000
25.500
15.500
7.500
11.500
Emile Maurin 92-592-50
92-592-50
Aluminium Naturel
Avec gorge
50
10.5
M 10
M 10
148
65
22
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
30.000
2.000
25.500
15.500
7.500
11.500
Emile Maurin 92-593-20
92-593-20
Aluminium Naturel
Denture extérieure
20
8.5
M 8
M 8
95
40
31
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-593-25
92-593-25
Aluminium Naturel
Denture extérieure
25
8.5
M 8
M 8
95
40
31
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-593-30
92-593-30
Aluminium Naturel
Denture extérieure
30
8.5
M 8
M 8
95
40
31
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-593-40
92-593-40
Aluminium Naturel
Denture extérieure
40
10.5
M 10
M 10
148
65
32
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-593-42
92-593-42
Aluminium Naturel
Denture extérieure
42
10.5
M 10
M 10
148
65
32
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-593-45
92-593-45
Aluminium Naturel
Denture extérieure
45
10.5
M 10
M 10
148
65
32
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-593-48
92-593-48
Aluminium Naturel
Denture extérieure
48
10.5
M 10
M 10
148
65
32
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-593-50
92-593-50
Aluminium Naturel
Denture extérieure
50
10.5
M 10
M 10
148
65
32
65
70
65
32.5
17
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-594-20
92-594-20
Aluminium Naturel
Denture intérieure
20
8.5
M 8
M 8
95
40
41
40
43
40
20.0
13
92-911-M 8-32
20.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성