카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-19 - Pied pour tube monobloc inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_19_2.prj},{NB=emile_maurin_92-194-20},{REF=92-194-20},{VERSION=2 points de fixations},{D1=20},{D2=5.5},{D3=M6},{L1=34.5},{L2=25},{L3=50},{L4=38},{L5=50},{L6=38},{L7=30},{H1=7},{H2=40},{MANETTE=92-911-M 6-22},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 162.3},{OB=Edelstahl},{NDM=6},{KDM=4.771},{D11=20},{KHD3=GN 911-M6-22},{WEIGHT=0.162},{CTN=73072210},{D111=B18},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 162.3-B18-2-NI},{A=MIN},{B=MIN},{C=MIN},{D=MIN},{E=MIN},{F=MIN},{G=MIN},{H=MIN},{J=MIN},{L=MIN},{R=MIN},{L33=MIN},{L44=MIN},{L55=MIN},{L66=MIN},{K1=MIN},{K2=MIN},{P=MIN},{RP=MIN},{D4=MIN},{U=MIN},{VERS=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
longueur serrage
[mm]
MANETTE
Manette indexable (réf.àcommander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-194-12
92-194-12
2 points de fixations
12
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M 6-22
Emile Maurin 92-194-14
92-194-14
2 points de fixations
14
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M 6-22
Emile Maurin 92-194-15
92-194-15
2 points de fixations
15
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M 6-22
Emile Maurin 92-194-16
92-194-16
2 points de fixations
16
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M 6-22
Emile Maurin 92-194-18
92-194-18
2 points de fixations
18
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M 6-22
Emile Maurin 92-194-20
92-194-20
2 points de fixations
20
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M 6-22
Emile Maurin 92-195-12
92-195-12
4 points de fixations
12
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-195-14
92-195-14
4 points de fixations
14
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-195-15
92-195-15
4 points de fixations
15
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-195-16
92-195-16
4 points de fixations
16
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-195-18
92-195-18
4 points de fixations
18
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M6-22
Emile Maurin 92-195-20
92-195-20
4 points de fixations
20
5.5
M6
34.5
25
50
38
50
38
30
7
40
92-911-M6-22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성