目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-153 - Cheville de jonction pour rails à rouleaux modulaires
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
rails_rouleaux_modulaires
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/rails_rouleaux_modulaires/92_153.prj},{NB=emile_maurin_92-1531-36},{REF=92-1531-36},{CODE=429823},{DESCRIPTION=RLT-HJ},{WEIGHT=4},{VERSION=Cheville de jonction},{L1=36},{L2=32},{L3=26.5},{L4=15},{D1=3},{D2=5.5},{H1=8},{H2=6},{H3=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 92-1531-36
92-1531-36
Cheville de jonction
36
32
26.5
15
3
5.5
8
6
8
Emile Maurin 92-1532-36
92-1532-36
Embout d'extrémité
36
32
26.5
15
3
5.5
8
6
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表