目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-15 - Connecteur de tube à embase aluminium monobloc avec 4 trous de fixation
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_15.prj},{NB=emile_maurin_92-157-60-80},{D2=11.00},{L1=112},{L2=80},{L3=80},{L6=110},{L7=74},{L4=154},{L5=118},{H1=14},{H2=60},{NDM=10},{KDM=8.157},{D11=60},{P=3.000},{L23=64.000},{RR1=3.000},{R1=18.000},{RX=82.040},{LX=22.000},{RRX=2.000},{MX=40.220},{L33=59.000},{RR2=2.000},{V1=40.000},{SW1=17.500},{SW1D=10.000},{LSH=60.930},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{SHX=0.400},{SHY=0.400},{XX=0.000},{SW2=8.000},{SW2D=5.000},{LL=49.000},{ML=11.400},{MH=14.000},{MY1=1.600},{MX1=1.600},{SW3=16.000},{VERS=4},{X=50.390},{Y=54.160},{REF=92-157-60-80},{MAT=Naturel},{D1=60},{D3=M10},{MANETTE=92-911-M10-55},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=SW},{NORMNR=GN 146},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-157-20-40
92-157-20-40
Naturel
20
6.50
M8
62
40
40
52
35
70
53
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-157-25-40
92-157-25-40
Naturel
25
6.50
M8
62
40
40
52
35
70
53
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-157-30-40
92-157-30-40
Naturel
30
6.50
M8
62
40
40
52
35
70
53
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-157-30-56
92-157-30-56
Naturel
30
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-157-32-56
92-157-32-56
Naturel
32
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-157-35-56
92-157-35-56
Naturel
35
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-157-40-56
92-157-40-56
Naturel
40
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-157-40-65
92-157-40-65
Naturel
40
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-42-65
92-157-42-65
Naturel
42
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-45-65
92-157-45-65
Naturel
45
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-48-65
92-157-48-65
Naturel
48
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-50-65
92-157-50-65
Naturel
50
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-50-80
92-157-50-80
Naturel
50
11.00
M10
112
80
80
110
74
154
118
14
60
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-55-80
92-157-55-80
Naturel
55
11.00
M10
112
80
80
110
74
154
118
14
60
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-157-60-80
92-157-60-80
Naturel
60
11.00
M10
112
80
80
110
74
154
118
14
60
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-158-20-40
92-158-20-40
Pelliculé noir
20
6.50
M8
62
40
40
52
35
70
53
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-158-25-40
92-158-25-40
Pelliculé noir
25
6.50
M8
62
40
40
52
35
70
53
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-158-30-40
92-158-30-40
Pelliculé noir
30
6.50
M8
62
40
40
52
35
70
53
7
30
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-158-30-56
92-158-30-56
Pelliculé noir
30
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-158-32-56
92-158-32-56
Pelliculé noir
32
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-158-35-56
92-158-35-56
Pelliculé noir
35
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-158-40-56
92-158-40-56
Pelliculé noir
40
8.50
M10
83
56
56
78
52
108
82
10
42
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-158-40-65
92-158-40-65
Pelliculé noir
40
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-158-42-65
92-158-42-65
Pelliculé noir
42
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-158-45-65
92-158-45-65
Pelliculé noir
45
11.00
M10
95
65
65
92
62
128
98
14
50
92-911-M10-55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表