카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-641 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme Standard - A palier libre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_64
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_64/90_641.prj},{NB=emile_maurin_90-641-18},{REF=90-641-18},{PARTNUMBER=GN 2424-18-N-U},{NORMNR=GN 2424},{B1=8.3},{B2=16.5},{B3=7.2},{D2X=5},{M=52},{M2=14},{SW=8},{TYPE=U},{WEIGHT=0.062},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_641/90_641_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{OPTION=AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER LIBRE},{FORME=Standard},{H1=18},{H2=17},{H3=4},{H4=17.0},{H5=8},{D1=14.0},{D2=M5},{D3=M4},{L1=94},{L2=80},{L3=52},{L4=8.3},{L5=16.5},{L6=7.2},{S1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
OPTION
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 90-641-18
90-641-18
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Standard
18
17
4
17.0
8
14.0
M5
M4
94
80
52
8.3
16.5
7.2
8
Emile Maurin 90-641-28
90-641-28
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Standard
28
25
4
24.5
10
22.4
M6
M5
116
102
78
12.3
24.1
10.0
13
Emile Maurin 90-641-43
90-641-43
AVEC RACLEUR POUR RAIL A ...
Standard
43
40
4
38.5
16
35.0
M8
M6
148
134
114
21.0
37.5
15.0
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성