카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-46 - Guidage linéaire à billes télescopique, avec profilé intermédiaire en "S"
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_46
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_46/90_46.prj},{NB=emile_maurin_90-461-35-530_0},{REF=90-461-35-530},{PARTNUMBER=GN 2406-35-530-E},{NORMNR=GN 2406},{L2X=558},{B1=16.5},{B2=22.5},{M=43},{S=3.5},{WEIGHT=4.000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_46/90_46_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{H1=35},{H2=97},{D1=6.5},{L1=530},{L2=0},{L3=16.5},{L4=22.5},{L5=3.5},{L6=43},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 90-461-28-29...
90-461-28-290
28
80
5.5
290
12.3
17.0
4.0
35
Emile Maurin 90-461-28-37...
90-461-28-370
28
80
5.5
370
12.3
17.0
4.0
35
Emile Maurin 90-461-28-45...
90-461-28-450
28
80
5.5
450
12.3
17.0
4.0
35
Emile Maurin 90-461-28-53...
90-461-28-530
28
80
5.5
530
12.3
17.0
4.0
35
Emile Maurin 90-461-28-61...
90-461-28-610
28
80
5.5
610
12.3
17.0
4.0
35
Emile Maurin 90-461-35-45...
90-461-35-450
35
97
6.5
450
16.5
22.5
3.5
43
Emile Maurin 90-461-35-53...
90-461-35-530
35
97
6.5
530
16.5
22.5
3.5
43
Emile Maurin 90-461-35-69...
90-461-35-690
35
97
6.5
690
16.5
22.5
3.5
43
Emile Maurin 90-461-35-85...
90-461-35-850
35
97
6.5
850
16.5
22.5
3.5
43
Emile Maurin 90-461-43-53...
90-461-43-530
43
117
8.5
530
21.0
28.0
4.5
52
Emile Maurin 90-461-43-69...
90-461-43-690
43
117
8.5
690
21.0
28.0
4.5
52
Emile Maurin 90-461-43-85...
90-461-43-850
43
117
8.5
850
21.0
28.0
4.5
52
Emile Maurin 90-461-43-10...
90-461-43-1010
43
117
8.5
1010
21.0
28.0
4.5
52
Emile Maurin 90-461-43-14...
90-461-43-1490
43
117
8.5
1490
21.0
28.0
4.5
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성