카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-046 - Unité linéaire avec volant et indicateur de position digital - Verticale - Avec manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_04
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_04/90_046.prj},{NB=emile_maurin_90-046-80-170-50_0},{L1=170},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=80},{L7=50},{L8=2.0},{L9=31},{L10=25},{L11=66},{L12=33},{D3=80},{H1=20.5},{H2=51},{H3=36},{H4=10.0},{H5=10.0},{KENNZIFFER=1},{D33=22},{D55=22},{H22=35.5},{L66=24},{L88=55},{L99=27},{TX1=4.0},{WX1=1.0},{BX1=79.0},{BX2=16.00},{BX3=39.0},{HX1=35.0},{HX2=25.5},{HX3=18.5},{HX4=12.5},{HX5=13.5},{HX6=2.5},{HX7=4.6},{RX1=3.0},{RX2=5.0},{RX3=2.75},{RX4=3.0},{LX3=23.0},{LX4=8.4},{LX5=20.3},{LX6=11.0},{LX7=19.1},{LX8=12.2},{LX9=16.1},{VERS=3},{LX10=9.6},{LX11=18.7},{LX12=22.5},{LX13=10.8},{LX14=5.8},{LX15=39.8},{LX16=4.0},{LX17=2.5},{LX18=10.8},{LX19=60.7},{LX20=5.0},{VERS1=3.0},{REF=90-046-80-170-50},{D1=M8x1},{COURSE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 90-046-50-95...
90-046-50-95-25
95
25
70
6
12
30
36
57
33
M6x1
M4
13.0
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-046-50-12...
90-046-50-120-50
120
50
70
6
12
30
36
57
33
M6x1
M4
13.0
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-046-50-14...
90-046-50-145-75
145
75
70
6
12
30
36
57
33
M6x1
M4
13.0
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-046-50-17...
90-046-50-170-100
170
100
70
6
12
30
36
57
33
M6x1
M4
13.0
23
7.0
4.5
Emile Maurin 90-046-80-14...
90-046-80-145-25
145
25
120
8
16
50
25
66
33
M8x1
M5
20.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-046-80-17...
90-046-80-170-50
170
50
120
8
16
50
25
66
33
M8x1
M5
20.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-046-80-19...
90-046-80-195-75
195
75
120
8
16
50
25
66
33
M8x1
M5
20.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-046-80-22...
90-046-80-220-100
220
100
120
8
16
50
25
66
33
M8x1
M5
20.5
36
10.0
10.0
Emile Maurin 90-046-120-1...
90-046-120-185-25
185
25
160
10
18
80
25
75
33
M10x1
M5
26.3
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-046-120-2...
90-046-120-210-50
210
50
160
10
18
80
25
75
33
M10x1
M5
26.3
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-046-120-2...
90-046-120-235-75
235
75
160
10
18
80
25
75
33
M10x1
M5
26.3
46
13.8
13.8
Emile Maurin 90-046-120-2...
90-046-120-260-100
260
100
160
10
18
80
25
75
33
M10x1
M5
26.3
46
13.8
13.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 90-042 - Unité linéaire avec volant et indicateur de position digita...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-040 - Unité linéaire avec volant et indicateur de position digita...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-220 - Kit de connexion pour axe X-Y
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-240 - Plaque de montage non percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 90-260 - Plateau diviseur rotatif
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
DOMI120 - Chariot de réglage Domino 120 - Charge C1 jusqu'à 1000 Nm
HPC
03.08.2023
GN 900 HR - Adjustable slide units, type HR, with handwheel and digital pos...
Berger Tools
04.04.2023
GN 900 HN - Adjustable slide units, type HN, with handwheel and digital pos...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성