카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8044 - Forged concentric reducer - Clamp inlet - Welding outlet - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8044.prj},{NB=bene_inox_680444-400300},{REF=680444-400300},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L=114.3},{POIDS=0,830},{L1=54.0},{L2=38.1},{L3=22.700},{L4=42.000},{E1=2.11},{E2=1.65},{GORGE=type B},{D3=119.000},{DG=110.000},{LC=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouce]
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680444-038025
680444-038025
Inox 316L
SF4
3/8"
9.53
1/4"
6.35
54.0
0,024
Béné Inox 680444-050025
680444-050025
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
1/4"
6.35
60.3
0,033
Béné Inox 680444-050038
680444-050038
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
3/8"
9.53
60.3
0,033
Béné Inox 680444-075038
680444-075038
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
3/8"
9.53
63.5
0,048
Béné Inox 680444-075050
680444-075050
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
66.7
0,056
Béné Inox 680444-100038
680444-100038
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/8"
9.53
69.9
0,123
Béné Inox 680444-100050
680444-100050
Inox 316L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
76.2
0,136
Béné Inox 680444-100075
680444-100075
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
66.7
0,126
Béné Inox 680444-150038
680444-150038
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/8"
9.53
88.9
0,174
Béné Inox 680444-150050
680444-150050
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
82.6
0,180
Béné Inox 680444-150075
680444-150075
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
88.9
0,185
Béné Inox 680444-150100
680444-150100
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
76.2
0,164
Béné Inox 680444-200050
680444-200050
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
104.3
0,311
Béné Inox 680444-200075
680444-200075
Inox 316L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
98.4
0,302
Béné Inox 680444-200100
680444-200100
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1"
25.40
98.4
0,296
Béné Inox 680444-200150
680444-200150
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
76.2
0,231
Béné Inox 680444-250050
680444-250050
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
136.6
0,494
Béné Inox 680444-250075
680444-250075
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
130.2
0,485
Béné Inox 680444-250100
680444-250100
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
130.2
0.,482
Béné Inox 680444-250150
680444-250150
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
98.4
0,392
Béné Inox 680444-250200
680444-250200
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
76.2
0,304
Béné Inox 680444-300050
680444-300050
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1/2"
12.70
181.0
0,742
Béné Inox 680444-300075
680444-300075
Inox 316L
SF4
3"
76.20
3/4"
19.05
168.3
0,723
Béné Inox 680444-300100
680444-300100
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1"
25.40
155.6
0,696
Béné Inox 680444-300150
680444-300150
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.10
120.7
0,600
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성