카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8036 - 92°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8036.prj},{NB=bene_inox_680364-200},{REF=680364-200},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=2\"},{D1=50.80},{D2=64.00},{E=1.65},{L1=120.2},{L2=87.3},{R=76.20},{POIDS=0,42},{ANGLE=92.00},{GORGE=type B},{DG=56.500},{LC=2.850},{L10=44.50},{L20=12.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680364-050
680364-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
1.65
75.7
39.6
28.60
0,06
Béné Inox 680364-075
680364-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
1.65
75.7
39.6
28.60
0,08
Béné Inox 680364-100
680364-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
1.65
75.7
49.4
38.10
0,17
Béné Inox 680364-150
680364-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
94.8
68.5
57.20
0,25
Béné Inox 680364-200
680364-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
1.65
120.2
87.3
76.20
0,42
Béné Inox 680361-050
680361-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.00
1.65
75.7
39.6
28.60
0,06
Béné Inox 680361-075
680361-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
1.65
75.7
39.6
28.60
0,08
Béné Inox 680361-100
680361-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
1.65
75.7
49.4
38.10
0,17
Béné Inox 680361-150
680361-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
94.8
68.5
57.20
0,25
Béné Inox 680361-200
680361-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
1.65
120.2
87.3
76.20
0,42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성