카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8024 - Clamp tee - Short sleeve - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8024.prj},{NB=bene_inox_680244-400},{REF=680244-400},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.6},{D2=119.0},{L1=120.7},{L2=69.9},{POIDS=1,600},{TYPE=type B},{DG=110.00},{LC=2.850},{E=2.11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680244-050
680244-050
Inox 316L
SF4
1/2"
12.7
25.0
57.2
25.4
0,096
Béné Inox 680244-075
680244-075
Inox 316L
SF4
3/4"
19.1
25.0
60.3
28.6
0,116
Béné Inox 680244-100
680244-100
Inox 316L
SF4
1"
25.4
50.5
66.7
28.6
0,282
Béné Inox 680244-150
680244-150
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.1
50.5
73.0
34.9
0,301
Béné Inox 680244-200
680244-200
Inox 316L
SF4
2"
50.8
64.0
85.7
41.3
0,470
Béné Inox 680244-250
680244-250
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.5
77.5
92.1
47.6
0,627
Béné Inox 680244-300
680244-300
Inox 316L
SF4
3"
76.2
91.0
98.4
54.0
0,801
Béné Inox 680244-400
680244-400
Inox 316L
SF4
4"
101.6
119.0
120.7
69.9
1,600
Béné Inox 680241-050
680241-050
Inox 316L
SF1
1/2"
12.7
25.0
57.2
25.4
0,096
Béné Inox 680241-075
680241-075
Inox 316L
SF1
3/4"
19.1
25.0
60.3
28.6
0,116
Béné Inox 680241-100
680241-100
Inox 316L
SF1
1"
25.4
50.5
66.7
28.6
0,282
Béné Inox 680241-150
680241-150
Inox 316L
SF1
1" 1/2
38.1
50.5
73.0
34.9
0,301
Béné Inox 680241-200
680241-200
Inox 316L
SF1
2"
50.8
64.0
85.7
41.3
0,470
Béné Inox 680241-250
680241-250
Inox 316L
SF1
2" 1/2
63.5
77.5
92.1
47.6
0,627
Béné Inox 680241-300
680241-300
Inox 316L
SF1
3"
76.2
91.0
98.4
54.0
0,801
Béné Inox 680241-400
680241-400
Inox 316L
SF1
4"
101.6
119.0
120.7
69.9
1,600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성