카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 71500G3A - Rondelle conique assemblée 3 éléments - Acier ressort Geomet®321 A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles coniques
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/coniques/71500g3a.prj},{NB=emile_maurin_71500G3A 12},{REF=71500G3A 12},{MAT=Acier ressort zingué bichromaté},{IDNR=},{D=12},{D1=12.50},{D2=27.00},{H=5.40},{E=0.530},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
Emile Maurin 71500G3A 8
71500G3A 8
Acier ressort zingué bich...
8
8.50
18.00
3.60
Emile Maurin 71500G3A 10
71500G3A 10
Acier ressort zingué bich...
10
10.50
22.00
4.50
Emile Maurin 71500G3A 12
71500G3A 12
Acier ressort zingué bich...
12
12.50
27.00
5.40
Emile Maurin 71500G3A 14
71500G3A 14
Acier ressort zingué bich...
14
15.00
30.00
6.00
Emile Maurin 71500G3A 16
71500G3A 16
Acier ressort zingué bich...
16
17.00
33.00
6.60
Emile Maurin 71500G3A 18
71500G3A 18
Acier ressort zingué bich...
18
19.00
36.00
7.50
Emile Maurin 71500G3A 20
71500G3A 20
Acier ressort zingué bich...
20
21.00
40.00
9.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성