카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58628 - Manual diaphragm valve - Flanged - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
05_vannes_a_membranes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/05_vannes_a_membranes/58628.prj},{NB=bene_inox_458628-32},{REF=458628-32},{MAT=Inox 316},{DN=32},{F=1\"1/4},{D1=120},{D2=140},{L1=180},{L2=150},{POIDS=6,40},{PPATH=5862/5862_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
F
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458628-15
458628-15
Inox 316
15
1/2"
59
95
130
90
1,70
Béné Inox 458628-20
458628-20
Inox 316
20
3/4"
80
105
150
110
3,10
Béné Inox 458628-25
458628-25
Inox 316
25
1"
80
115
160
118
3,80
Béné Inox 458628-32
458628-32
Inox 316
32
1"1/4
120
140
180
150
6,40
Béné Inox 458628-40
458628-40
Inox 316
40
1"1/2
120
150
200
153
7,10
Béné Inox 458628-50
458628-50
Inox 316
50
2"
120
165
230
176
9,50
Béné Inox 458628-65
458628-65
Inox 316
65
2"1/2
198
185
290
265
19,00
Béné Inox 458628-80
458628-80
Inox 316
80
3"
198
200
310
265
21,00
Béné Inox 458628-100
458628-100
Inox 316
100
4"
252
220
350
330
26,00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성