카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5269 - Barrel nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5269.prj},{NB=bene_inox_652163-20},{REF=652163-20},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=20},{D=21.9},{F=3/4\"},{L=14},{POIDS=0.20},{DGAZ=26.441},{FOR1=1.000},{E=2.5},{D1=26.7},{L1=300},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652163-8
652163-8
Gaz
Inox 316 L
8
9.7
1/4"
10
0.10
Béné Inox 652163-10
652163-10
Gaz
Inox 316 L
10
13.1
3/8"
10
0.12
Béné Inox 652163-15
652163-15
Gaz
Inox 316 L
15
16.3
1/2"
13
0.13
Béné Inox 652163-20
652163-20
Gaz
Inox 316 L
20
21.9
3/4"
14
0.20
Béné Inox 652163-25
652163-25
Gaz
Inox 316 L
25
27.7
1"
17
0.30
Béné Inox 652163-32
652163-32
Gaz
Inox 316 L
32
36.4
1"1/4
19
0.41
Béné Inox 652163-40
652163-40
Gaz
Inox 316 L
40
42.3
1"1/2
19
0.51
Béné Inox 652163-50
652163-50
Gaz
Inox 316 L
50
53.3
2"
23
0.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성