카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 45210 - Goujon à sertir à la presse - Inox AISI 400
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
goujon
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/goujon/45210.prj},{NB=emile_maurin_45210V-FH4-M3-10_l },{ARTNR=10.462.030.010},{VERS=1},{BEZ=Einpressgewindebolzen V-FH4 Edelstahl},{FORM=l},{MAT1=Edelstahl A4},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=xxx},{G1=3.000},{EMAT=Edelstahl 400er Serie},{EL=10 ±0,4},{ELHELP=10.000},{EKB=1.0},{ELD=3,0 +0,08},{ELDHELP=3.00},{EBT=0.0},{EA=0.00},{EC=0.00},{EE=4,6 ±0,4},{EEHELP=4.600},{EARL=5.6},{EEA=0.0},{EAA=0},{EVA=0.0},{EES=0.0},{EAS=0},{EVS=0.0},{EEHE=92.0},{EEE=40.0},{EAE=2220},{EVE=1.8},{ZTN=73181595},{EAN=4016111905611},{INFOPDF=PDF},{REF=45210V-FH4-M3-10},{D=M3},{TOLE=1,00},{L=10},{E=4,60},{DIA=3,00},{S=2,10},{DIS=5,60},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
TOLE
Epaisseur mini
[mm]
L
+/- 0,40
[mm]
E
+/- 0,40
[mm]
DIA
Ø perçage (+0,08)
[mm]
S
max
[mm]
DIS
Distance minimale centre du trou/bord de tôle
[mm]
Emile Maurin 45210V-FH4-M...
45210V-FH4-M3-6
M3
1,00
6
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin 45210V-FH4-M...
45210V-FH4-M3-8
M3
1,00
8
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin 45210V-FH4-M...
45210V-FH4-M3-10
M3
1,00
10
4,60
3,00
2,10
5,60
Emile Maurin 45210V-FH4-M...
45210V-FH4-M4-10
M4
1,00
10
5,90
4,00
2,40
7,20
Emile Maurin 45210V-FH4-M...
45210V-FH4-M4-15
M4
1,00
15
5,90
4,00
2,40
7,20
Emile Maurin 45210V-FH4-M...
45210V-FH4-M6-15
M6
1,60
15
8,20
6,00
3,00
7,90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성