카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43804 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985 - Acier galvanisé à chaud classe 8
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43804.prj},{NB=emile_maurin_4380412},{REF=4380412},{MAT=Acier zingué classe 6},{D=12.0},{D1=10.106},{P=1.750},{DA=13.000},{M=12.0},{M1=8.000},{S=19.0},{IDNR=},{NENN=M12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 4380410
4380410
Acier zingué classe 6
10.0
10.0
17.0
Emile Maurin 4380412
4380412
Acier zingué classe 6
12.0
12.0
19.0
Emile Maurin 4380416
4380416
Acier zingué classe 6
16.0
16.0
24.0
Emile Maurin 4380420
4380420
Acier zingué classe 6
20.0
20.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성