카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 431932 - Turnbuckle eye + hook - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 31 - Ropes, chains and accessories
accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_31/accessoires/431932.prj},{NB=bene_inox_432932-8_156},{REF=432932-8},{D1=M 8},{NDM=8},{KDM=6.466},{KDM1=6.647},{D2=11},{L1=156},{L1MIN=156},{L1MAX=236},{L2=105},{L3=79},{L4=52},{L5=88},{L6=52},{L7=10.0},{CT=165},{L8=87.4},{L9=17.250},{L91=14.331},{R1=3.801},{R2=12.0},{D3=11.500},{L10=6.000},{INFOS=INFOTEXT},{INFO1=18-451.txt},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CT
Charge de travail
[daN]
Béné Inox 432932-5
432932-5
M 5
8
114
176
80
60
40
62
40
6.0
50
Béné Inox 432932-6
432932-6
M 6
10
141
200
80
74
47
76
50
8.0
75
Béné Inox 432932-8
432932-8
M 8
11
156
236
105
79
52
88
52
10.0
165
Béné Inox 432932-10
432932-10
M 10
14
187
276
125
95
61
114
60
12.5
235
Béné Inox 432932-12
432932-12
M 12
17
226
311
140
105
65
122
66
17.5
320
Béné Inox 432932-16
432932-16
M 16
23
296
466
190
160
97
172
105
16.5
530
Béné Inox 432932-20
432932-20
M 20
25
339
533
220
190
116
185
110
17.5
730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성