카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 415606 - Wing nut, american type - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 15 - Nuts
Inox A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_15/a4/415606.prj},{NB=bene_inox_415606-5},{REF=415606-5},{MAT=Inox A4},{D=M 5},{DX=5},{DXL=5X50},{D1=9.000},{E=26.000},{H=13.000},{M=6.000},{L=50.000},{S=6.700},{G=2.100},{D11=4.019},{E1=30.000},{C=8.156},{C1=9.231},{C2=7.971},{DE=15.000},{H1=5.769},{W=213.931},{R=0.397},{R1=21.900},{R2=34.035},{B=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
Béné Inox 415606-4
415606-4
M 4
20.000
10.500
Béné Inox 415606-5
415606-5
M 5
26.000
13.000
Béné Inox 415606-6
415606-6
M 6
33.000
17.000
Béné Inox 415606-8
415606-8
M 8
39.000
20.000
Béné Inox 415606-10
415606-10
M 10
51.000
25.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성