目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 39-180 - Glissière pour charge moyenne course +100%
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Glissières à billes (Série 39)
Glissières charges moyennes
39_18
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie39_glissieres_a_billes/charge_moyenne/39_18/39_180.prj},{NB=emile_maurin_39-180-450_0},{REF=39-180-450},{LONGUEUR=457},{COURSE=483},{COURSE1=0},{L1=212.8},{L2=314.4},{L3=374.6},{L4=387.3},{L5=412.7},{L6=361.9},{CHARGE=66},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=1.82},{BB1=5.300},{BH1=4.600},{ARTNR=64902818},{PPATH=39_18/39_180_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
Longueur glissière
[mm]
COURSE
+/-3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
Charge maxi par paire
[kg]
Emile Maurin 39-180-300
39-180-300
305
330
0.0
162.1
222.2
235.0
260.3
209.5
68
Emile Maurin 39-180-350
39-180-350
356
381
0.0
212.8
273.0
285.7
311.1
260.3
67
Emile Maurin 39-180-400
39-180-400
406
432
0.0
263.6
323.8
336.5
361.9
311.1
67
Emile Maurin 39-180-450
39-180-450
457
483
212.8
314.4
374.6
387.3
412.7
361.9
66
Emile Maurin 39-180-500
39-180-500
508
533
238.2
365.2
425.4
438.1
463.5
412.7
66
Emile Maurin 39-180-550
39-180-550
559
584
263.6
416.0
476.2
488.9
514.3
463.5
64
Emile Maurin 39-180-600
39-180-600
610
635
289.0
466.8
527.0
539.7
565.1
514.3
61
Emile Maurin 39-180-660
39-180-660
660
686
314.4
517.6
577.8
590.5
615.9
565.1
58
Emile Maurin 39-180-700
39-180-700
711
737
339.8
568.4
628.6
641.3
666.7
615.9
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表