目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-82 - Galet de guidage polyuréthane 98° Shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
galets_guidage
Modèle 38-82 Galet de guidage polyuréthane 98° Shore
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/galets_guidage/38_82/38_82.prj},{NB=emile_maurin_38-820-40-12},{REF=38-820-40-12},{D1=40},{D2=12},{L1=16},{L2=10},{CHARGE=50},{TDR=6201 2RS},{INFOS=INFOTEXTE},{X=55}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
TDR
Type de roulement
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-820-25-6
38-820-25-6
25
6
10
6
20
626 2RS
Emile Maurin 38-820-30-6
38-820-30-6
30
6
8
6
20
626 2RS
Emile Maurin 38-820-30-8
38-820-30-8
30
8
11
7
30
608 2RS
Emile Maurin 38-820-35-8
38-820-35-8
35
8
11
7
30
608 2RS
Emile Maurin 38-820-40-10
38-820-40-10
40
10
20
9
65
6200 2RS
Emile Maurin 38-820-40-12
38-820-40-12
40
12
16
10
50
6201 2RS
Emile Maurin 38-820-50-10
38-820-50-10
50
10
15
9
60
6200 2RS
Emile Maurin 38-820-50-12
38-820-50-12
50
12
15
10
60
6201 2RS
Emile Maurin 38-820-50-15
38-820-50-15
50
15
20
11
70
6202 2RS
Emile Maurin 38-820-51-15
38-820-51-15
50
15
25
11
100
6202 2RS
Emile Maurin 38-820-60-15
38-820-60-15
60
15
25
13
120
6302 2RS
Emile Maurin 38-820-60-17
38-820-60-17
60
17
20
12
100
6203 2RS
Emile Maurin 38-820-60-20
38-820-60-20
60
20
25
12
120
6004 2RS
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表