目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-725 - Gond à souder inox 304 - Axe fixe - Axe inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_72
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_72/37_725.prj},{NB=emile_maurin_37-725-100_0_1},{REF=37-725-100},{ANGLE=0},{VERSION=Axe fixe},{MATIERE=Inox 304},{AXE=Axe Inox 303},{H1=100},{D1=16},{D2=10},{L1=20.0},{L2=3},{S3=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WX=0° bis 360°},{S3X=1,2,3},{FORM=ST},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=37_72/37_72_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 128},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
AXE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 37-725-60
37-725-60
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
60
10
6
12.0
2
Emile Maurin 37-725-80
37-725-80
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
80
13
8
15.5
2
Emile Maurin 37-725-100
37-725-100
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
100
16
10
20.0
3
Emile Maurin 37-725-120
37-725-120
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
120
16
11
20.0
3
Emile Maurin 37-725-150
37-725-150
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
150
20
13
25.5
3
Emile Maurin 37-725-180
37-725-180
Axe fixe
Inox 304
Axe Inox 303
180
20
14
25.5
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表