目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-700 - Gond nylon à articulation déportée ou en ligne - Noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_70/37_700.prj},{NB=emile_maurin_37-700-47_(0)},{REF=37-700-47},{PIV=0},{H1=47.2},{H2=16},{H3=7.2},{H4=19},{H5=50.2},{H6=38},{H7=19},{H8=14.4},{H9=6.7},{D1=9.3},{D2=9.5},{D3=5.2},{D4=4.5},{D5=5.5},{L1=16.3},{L2=13.6},{L3=9.5},{L4=16.4},{L5=5},{L6=14.2},{L7=9.5},{F1=1200},{F2=700},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
Emile Maurin 37-700-47
37-700-47
47.2
16
7.2
19
50.2
38
19
14.4
6.7
9.3
9.5
5.2
4.5
5.5
16.3
13.6
9.5
16.4
5
14.2
9.5
1200
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表