카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-45 - Charnière à couple constant moyen
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_45
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_45/37_45.prj},{NB=emile_maurin_37-455-226},{REF=37-455-226},{VERSION=Couple asymétrique},{CHARNIERE=Gauche},{L1=25.4},{L2=16},{L3=15.8},{L4=4.7},{L5=10},{L6=4},{D1=4.2},{H1=43.8},{H2=18},{H3=10},{H4=11},{H5=13},{C1=2.26},{C2=1.36},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_45_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
CHARNIERE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
C1
Couple avant
[Nm]
C2
Couple arrière
[Nm]
Emile Maurin 37-451-180
37-451-180
Couple symétrique
Gauche
25.4
16
15.8
4.7
10
4
4.2
43.8
18
10
11
13
1.81
1.81
Emile Maurin 37-453-180
37-453-180
Couple symétrique
Droite
25.4
16
15.8
4.7
10
4
4.2
43.8
18
10
11
13
1.81
1.81
Emile Maurin 37-455-226
37-455-226
Couple asymétrique
Gauche
25.4
16
15.8
4.7
10
4
4.2
43.8
18
10
11
13
2.26
1.36
Emile Maurin 37-455-135
37-455-135
Couple asymétrique
Gauche
25.4
16
15.8
4.7
10
4
4.2
43.8
18
10
11
13
1.36
2.26
Emile Maurin 37-457-226
37-457-226
Couple asymétrique
Droite
25.4
16
15.8
4.7
10
4
4.2
43.8
18
10
11
13
2.26
1.36
Emile Maurin 37-457-135
37-457-135
Couple asymétrique
Droite
25.4
16
15.8
4.7
10
4
4.2
43.8
18
10
11
13
1.36
2.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성